Isolatori con alimentazione loop, MACX MCR (2905278)

Isolatori con alimentazione loop, MACX MCR 2905278

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2905278

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 301.70

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 12.6 mm

Altezza: 112.5 mm

Numero di canali: 1

Tipo di collegamento elettrico: Collegamento a vite

Separazione galvanica tra gli ingressi: falso


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2905278

Codice componente
2905278
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Numero di canali Tipo di collegamento elettrico Separazione galvanica tra gli ingressi

301.70 €

1 7 giorni 12.6112.51Collegamento a vitefalso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Profondità(mm) 113.7 Corrente di commutazione(A)
Consumo energetico(W) Potenza di commutazione(VA) Tipo di alimentazione
Temperatura di esercizio(°C) -40|85 Tensione di commutazione(V) Frequenza di commutazione(Hz)
Grado di protezione (IP) IP20 Numero di campi di uscita +10 V ... -10 V 0 Numero di campi di uscita +5 V ... -5 V 0
Numero di campi di uscita 0 V ... 1 V 0 Numero di campi di uscita 0 mA ... 10 mA 0 Numero di campi di uscita 0 V ... 10 V 0
Numero di campi di uscita 0 mV ... 100 mV 0 Numero di campi di uscita 0 V ... 2 V 0 Numero di campi di uscita 0 V ... 2,5 V 0
Numero di campi di uscita 0 mA ... 20 mA 1 Numero di campi di uscita 0 V ... 20 V 0 Numero di campi di uscita 0 mV ... 200 mV 0
Numero di campi di uscita 0 V ... 24 V 0 Numero di campi di uscita 0 V ... 30 V 0 Numero di campi di uscita 0 mV ... 300 mV 0
Numero di campi di uscita 0 mA ... 5 mA 0 Numero di campi di uscita 0 V ... 5 V 0 Numero di campi di uscita 0 mV ... 500 mV 0
Numero di campi di uscita 0 mV ... 60 mV 0 Numero di campi di uscita -1 V ... +1 V 0 Numero di campi di uscita 1 V ... 5 V 0
Numero di campi di uscita -10 mA ... +10 mA 0 Numero di campi di uscita -10 V ... +10 V 0 Numero di campi di uscita 10 V ... 0 V 0
Numero di campi di uscita 10 V ... 2 V 0 Numero di campi di uscita -100 mV ... +100 mV 0 Numero di campi di uscita -2 V ... +2 V 0
Numero di campi di uscita 2 V ... 10 V 0 Numero di campi di uscita -2,5 V ... +2,5 V 0 Numero di campi di uscita -20 mA ... +20 mA 0
Numero di campi di uscita --20 V ... +20 V 0 Numero di campi di uscita 20 mA ... 0 mA 0 Numero di campi di uscita 20 mA ... 4 mA 0
Numero di campi di uscita -300 mV ... +300 mV 0 Numero di campi di uscita 4 mA ... 20 mA 1 Numero di campi di uscita -5 mA ... +5 mA 0
Numero di campi di uscita -5 V ... +5 V 0 Numero di campi di uscita 5 V ... 0 V 0 Numero di campi di uscita 5 V ... 1 V 0
Numero di campi di uscita -500 mV ... +500 mV 0 Numero di campi di uscita -60 mV ... +60 mV 0 Numero di campi di ingresso +10 V ... -10 V 0
Numero di campi di ingresso +5 V ... -5 V 0 Numero di campi di ingresso 0 V ... 1 V 0 Numero di campi di ingresso 0 mA ... 10 mA 0
Numero di campi di ingresso 0 V ... 10 V 0 Numero di campi di ingresso 0 mV ... 100 mV 0 Numero di campi di ingresso 0 V ... 2 V 0
Numero di campi di ingresso 0 V ... 2,5 V 0 Numero di campi di ingresso 0 mA ... 20 mA 1 Numero di campi di ingresso 0 V ... 20 V 0
Numero di campi di ingresso 0 mV ... 200 mV 0 Numero di campi di ingresso 0 V ... 24 V 0 Numero di campi di ingresso 0 V ... 30 V 0
Numero di campi di ingresso 0 mV ... 300 mV 0 Numero di campi di ingresso 0 mA ... 5 mA 0 Numero di campi di ingresso 0 V ... 5 V 0
Numero di campi di ingresso 0 mV ... 500 mV 0 Numero di campi di ingresso 0 mV ... 60 mV 0 Numero di campi di ingresso -1 V ... +1 V 0
Numero di campi di ingresso 1 V ... 5 V 0 Numero di campi di ingresso -10 mA ... +10 mA 0 Numero di campi di ingresso -10 V ... +10 V 0
Numero di campi di ingresso 10 V ... 0 V 0 Numero di campi di ingresso 10 V ... 2 V 0 Numero di campi di ingresso -100 mV ... +100 mV 0
Numero di campi di ingresso -2 V ... +2 V 0 Numero di campi di ingresso 2 V ... 10 V 0 Numero di campi di ingresso -2,5 V ... +2,5 V 0
Numero di campi di ingresso -20 mA ... +20 mA 0 Numero di campi di ingresso -20 V ... +20 V 0 Numero di campi di ingresso 20 mA ... 0 mA 0
Numero di campi di ingresso 20 mA ... 4 mA 0 Numero di campi di ingresso -300 mV ... +300 mV 0 Numero di campi di ingresso 4 mA ... 20 mA 1
Numero di campi di ingresso -5 mA ... +5 mA 0 Numero di campi di ingresso -5 V ... +5 V 0 Numero di campi di ingresso 5 V ... 0 V 0
Numero di campi di ingresso 5 V ... 1 V 0 Numero di campi di ingresso -500 mV ... +500 mV 0 Numero di campi di ingresso -60 mV ... +60 mV 0
Frequenza d'esercizio nominale(Hz) -|- Tensione di alimentazione nominale a AC(V) -|- Tensione di alimentazione nominale a DC(V) -|-
Carico(Ohm) 1375000|1375000 Influenza del carico(%/100%) Intrinsecamente sicuro conforme a EN 60947-5-6 NAMUR falso
Separazione galvanica tra uscita e uscita Separazione galvanica tra ingresso e uscita Separazione galvanica tra la tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti di corrente
Costruzione del dispositivo Dispositivo integrato Emissione del messaggio di malfunzionamento falso Deviazione temperatura(%/K) 0.002
SIL conforme a IEC 61508

Si trova sulla pagina di Isolatori con alimentazione loop, MACX MCR, il codice articolo è il seguente: 2905278.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2905278.

Tipologia prodotto

Codice componente
2905279
2905280
2905281
2907704
2907705
2907706
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Numero di canali Tipo di collegamento elettrico Separazione galvanica tra gli ingressi

301.70 €

1 12 giorni 12.78116.91Altrofalso

473.10 €

1 12 giorni 12.6112.52Collegamento a vitevero

473.10 €

1 26 giorni 12.6116.92Altrovero

373.30 €

1 7 giorni 12.6112.51Collegamento a vitefalso

373.30 €

1 26 giorni 12.78116.91Altrofalso

536.90 €

1 26 giorni 12.6112.52Collegamento a vitevero

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico