Alimentazione ripetitore, MINI MCR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2864079
2864422
2902014
2902015
2905628
2905629
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Numero di canali Consumo energetico
(W)
Temperatura di esercizio
(°C)
Tipo di collegamento elettrico Tensione di alimentazione nominale a DC
(V)
Carico
(Ohm)
Separazione galvanica tra uscita e uscita Separazione galvanica tra ingresso e uscita Separazione galvanica tra la tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti di corrente Emissione del messaggio di malfunzionamento Deviazione temperatura
(%/K)

310.80 €

1 7 giorni 6.493.1101.210.9-20|60Collegamento a vite20.4|30500000|500000falsoveroverofalso0.005

254.90 €

1 7 giorni 6.493.1101.210.9-20|60Collegamento a vite19.2|30500000|500000falsoveroverofalso0.01

225.70 €

1 26 giorni 6.3109.81119.211.4-40|70Collegamento a vite9.6|30600000|600000falsoveroverovero0.0075

225.70 €

1 26 giorni 6.3109.81119.211.4-40|70Altro9.6|30600000|600000falsoveroverovero0.0075

246.60 €

1 26 giorni 6.3109.81119.221.6-40|70Collegamento a vite9.6|30500000|500000falso0.0075

246.60 €

1 26 giorni 6.3109.81119.221.6-40|70Altro9.6|30500000|500000falso0.0075

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Corrente di commutazione(A) Potenza di commutazione(VA)
Tipo di alimentazione Altro Tensione di commutazione(V) Frequenza di commutazione(Hz)
Grado di protezione (IP) IP20 Numero di campi di uscita +10 V ... -10 V 0 Numero di campi di uscita +5 V ... -5 V 0
Numero di campi di uscita 0 V ... 1 V 0 Numero di campi di uscita 0 mA ... 10 mA 0 Numero di campi di uscita 0 V ... 10 V 0
Numero di campi di uscita 0 mV ... 100 mV 0 Numero di campi di uscita 0 V ... 2 V 0 Numero di campi di uscita 0 V ... 2,5 V 0
Numero di campi di uscita 0 mA ... 20 mA 1 Numero di campi di uscita 0 V ... 20 V 0 Numero di campi di uscita 0 mV ... 200 mV 0
Numero di campi di uscita 0 V ... 24 V 0 Numero di campi di uscita 0 V ... 30 V 0 Numero di campi di uscita 0 mV ... 300 mV 0
Numero di campi di uscita 0 mA ... 5 mA 0 Numero di campi di uscita 0 V ... 5 V 0 Numero di campi di uscita 0 mV ... 500 mV 0
Numero di campi di uscita 0 mV ... 60 mV 0 Numero di campi di uscita -1 V ... +1 V 0 Numero di campi di uscita 1 V ... 5 V 0
Numero di campi di uscita -10 mA ... +10 mA 0 Numero di campi di uscita -10 V ... +10 V 0 Numero di campi di uscita 10 V ... 0 V 0
Numero di campi di uscita 10 V ... 2 V 0 Numero di campi di uscita -100 mV ... +100 mV 0 Numero di campi di uscita -2 V ... +2 V 0
Numero di campi di uscita 2 V ... 10 V 0 Numero di campi di uscita -2,5 V ... +2,5 V 0 Numero di campi di uscita -20 mA ... +20 mA 0
Numero di campi di uscita --20 V ... +20 V 0 Numero di campi di uscita 20 mA ... 0 mA 0 Numero di campi di uscita 20 mA ... 4 mA 0
Numero di campi di uscita -300 mV ... +300 mV 0 Numero di campi di uscita 4 mA ... 20 mA 1 Numero di campi di uscita -5 mA ... +5 mA 0
Numero di campi di uscita -5 V ... +5 V 0 Numero di campi di uscita 5 V ... 0 V 0 Numero di campi di uscita 5 V ... 1 V 0
Numero di campi di uscita -500 mV ... +500 mV 0 Numero di campi di uscita -60 mV ... +60 mV 0 Numero di campi di ingresso +10 V ... -10 V 0
Numero di campi di ingresso +5 V ... -5 V 0 Numero di campi di ingresso 0 V ... 1 V 0 Numero di campi di ingresso 0 mA ... 10 mA 0
Numero di campi di ingresso 0 V ... 10 V 0 Numero di campi di ingresso 0 mV ... 100 mV 0 Numero di campi di ingresso 0 V ... 2 V 0
Numero di campi di ingresso 0 V ... 2,5 V 0 Numero di campi di ingresso 0 mA ... 20 mA 1 Numero di campi di ingresso 0 V ... 20 V 0
Numero di campi di ingresso 0 mV ... 200 mV 0 Numero di campi di ingresso 0 V ... 24 V 0 Numero di campi di ingresso 0 V ... 30 V 0
Numero di campi di ingresso 0 mV ... 300 mV 0 Numero di campi di ingresso 0 mA ... 5 mA 0 Numero di campi di ingresso 0 V ... 5 V 0
Numero di campi di ingresso 0 mV ... 500 mV 0 Numero di campi di ingresso 0 mV ... 60 mV 0 Numero di campi di ingresso -1 V ... +1 V 0
Numero di campi di ingresso 1 V ... 5 V 0 Numero di campi di ingresso -10 mA ... +10 mA 0 Numero di campi di ingresso -10 V ... +10 V 0
Numero di campi di ingresso 10 V ... 0 V 0 Numero di campi di ingresso 10 V ... 2 V 0 Numero di campi di ingresso -100 mV ... +100 mV 0
Numero di campi di ingresso -2 V ... +2 V 0 Numero di campi di ingresso 2 V ... 10 V 0 Numero di campi di ingresso -2,5 V ... +2,5 V 0
Numero di campi di ingresso -20 mA ... +20 mA 0 Numero di campi di ingresso -20 V ... +20 V 0 Numero di campi di ingresso 20 mA ... 0 mA 0
Numero di campi di ingresso 20 mA ... 4 mA 0 Numero di campi di ingresso -300 mV ... +300 mV 0 Numero di campi di ingresso 4 mA ... 20 mA 1
Numero di campi di ingresso -5 mA ... +5 mA 0 Numero di campi di ingresso -5 V ... +5 V 0 Numero di campi di ingresso 5 V ... 0 V 0
Numero di campi di ingresso 5 V ... 1 V 0 Numero di campi di ingresso -500 mV ... +500 mV 0 Numero di campi di ingresso -60 mV ... +60 mV 0
Frequenza d'esercizio nominale(Hz) -|- Tensione di alimentazione nominale a AC(V) -|- Influenza del carico(%/100%)
Intrinsecamente sicuro conforme a EN 60947-5-6 NAMUR falso Separazione galvanica tra gli ingressi falso Costruzione del dispositivo Dispositivo integrato
SIL conforme a IEC 61508

Supporto tecnico