Assiemi di bloccaggio 7003

Assiemi di bloccaggio 7003

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Set di fissaggio universale per spazio di installazione ridotto. Autocentrante e di facile installazione per coppie medio-alte.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7003100X145
7003110X155
7003120X165
7003130X180
7003140X190
7003150X200
7003160X210
7003170X225
7003180X235
700319X47
700320X47
700322X47
700324X50
700325X50
700328X55
700330X55
700332X60
700335X60
700338X65
700340X65
700342X75
700345X75
700348X80
700350X80
700355X85
700360X90
700365X95
700370X110
700375X115
700380X120
700385X125
700390X130
700395X135
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva W
(mm)
Diam. esterno A
(Ø)
Diametro interno
(mm)
Lunghezza complessiva (Senza viti)
(mm)
Larghezza dell’anello
(mm)
Coppia trasmissibile a una data coppia di serraggio massima
(Nm)
Forza assiale trasmissibile
(kN)
Coppia di serraggio massima delle viti di fissaggio
(Nm)
Pressione superficiale sull’albero a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
Pressione superficiale sul mozzo a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
Con filettatura Quantità di viti
(Pezzi)

54.60 €

1 5 giorni 5614510044261338024012527019012 mm8

64.98 €

1 5 giorni 5615511044261458024012524018012 mm8

69.72 €

1 5 giorni 5616512044261788025012525018012 mm9

89.43 €

1 5 giorni 6418013052342595035012524017012 mm12

106.70 €

1 5 giorni 6819014054342695035019021015014 mm9

118.37 €

1 5 giorni 6820015054343295040019023017014 mm10

125.77 €

1 5 giorni 6821016054343795045019023017014 mm11

158.27 €

1 5 giorni 7822517064444495050019018013014 mm12

166.32 €

1 5 giorni 7823518064444695050019017013014 mm12

11.38 €

1 5 giorni 34-19281735531142801206 mm5

11.38 €

1 5 giorni 34-20281736033142801206 mm5

11.38 €

1 5 giorni 34-22281740033142601256 mm5

11.90 €

1 5 giorni 345024281744036142451206 mm6

11.90 €

1 5 giorni 345025281756036142801406 mm6

12.25 €

1 5 giorni 345528281762536142501306 mm6

12.25 €

1 5 giorni 345530281765036142351306 mm6

14.42 €

1 5 giorni 346032281795050142901506 mm8

14.42 €

1 5 giorni 3460352817105050142901506 mm8

15.52 €

1 5 giorni 3465382817114050142501456 mm8

15.52 €

1 5 giorni 3465402817120050142301456 mm8

17.68 €

1 5 giorni 4175423320203070353051708 mm7

17.68 €

1 5 giorni 4175453320218070352851708 mm7

18.55 €

1 5 giorni 4180483320233080352701608 mm7

18.55 €

1 5 giorni 4180503320243085352601608 mm7

20.25 €

1 5 giorni 41-5533203050100352701758 mm8

22.58 €

1 5 giorni 41906033203350100352451658 mm8

25.73 €

1 5 giorni 41956533204080110352551758 mm9

32.43 €

1 5 giorni 5011070402462801607028018010 mm8

37.68 €

1 5 giorni 5011575402466801607026017010 mm8

40.72 €

1 5 giorni 5012080402471301607025017010 mm8

42.58 €

1 5 giorni 5012585402487501807026018010 mm9

45.33 €

1 5 giorni 5013090402490801807025017010 mm9

47.90 €

1 5 giorni 50135954024105802007026018010 mm10

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico