Assiemi di bloccaggio 7005

Assiemi di bloccaggio 7005
Set di bloccaggio per carichi elevati e adatto a momenti alternati. Ideale per l’uso in tamburi della cinghia e volani.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7005100X145
7005110X155
7005120X165
7005130X180
7005140X190
7005150X200
7005160X210
7005170X225
7005180X235
7005190X250
7005200X260
700525X50
700525X55
700528X55
700530X55
700535X60
700538X65
700540X65
700542X75
700545X75
700548X80
700550X80
700555X85
700560X90
700565X95
700570X110
700575X115
700580X120
700585X125
700590X130
700595X135
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva W
(mm)
Diam. esterno A
(Ø)
Diametro interno
(mm)
Lunghezza complessiva (Senza viti)
(mm)
Larghezza dell’anello
(mm)
Coppia trasmissibile a una data coppia di serraggio massima
(Nm)
Forza assiale trasmissibile
(kN)
Coppia di serraggio massima delle viti di fissaggio
(Nm)
Pressione superficiale sull’albero a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
Pressione superficiale sul mozzo a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
Con filettatura Quantità di viti
(Pezzi)

134.05 €

1 5 giorni 114145100102902572551414519510512 mm11

152.72 €

1 5 giorni 114155110102903085056114519511012 mm12

182.30 €

1 5 giorni 114165120102903927565514521011512 mm14

250.25 €

1 5 giorni 1301801301161045030077423019011014 mm12

308.35 €

1 5 giorni 1301901401161046320090323020512014 mm14

327.02 €

1 5 giorni 1302001501161047255096723020512514 mm15

347.55 €

1 5 giorni 13021016011610482550103223020512514 mm16

542.22 €

1 5 giorni 165225170149134103800122136017011016 mm14

584.68 €

1 5 giorni 165235180149134117800130836017511016 mm15

650.13 €

1 5 giorni 165250190149134132600139536018011016 mm16

699.77 €

1 5 giorni 165260200149134140000140036017011016 mm16

29.52 €

1 5 giorni 61502555456496417155806 mm5

29.52 €

1 5 giorni 46552540326496417155806 mm6

29.52 €

1 5 giorni 46552840328756417250956 mm6

29.98 €

1 5 giorni 46553040329506417235956 mm6

33.95 €

1 5 giorni 606035544413007417165756 mm7

44.22 €

1 5 giorni 616538554516008417165956 mm8

44.22 €

1 5 giorni 616540554516808417155956 mm8

48.25 €

1 5 giorni 62754254442800135412501108 mm7

48.72 €

1 5 giorni 62754554443050135412351108 mm7

53.20 €

1 5 giorni 7480486656370015541195908 mm8

54.60 €

1 5 giorni 7480506656395015541185908 mm8

57.58 €

1 5 giorni 74-5566564900174411901008 mm9

62.42 €

1 5 giorni 74906066565900193411951008 mm10

68.83 €

1 5 giorni 7495656656645019341180958 mm10

87.03 €

1 5 giorni 90110708070109503138321011010 mm10

90.83 €

1 5 giorni 90115758070117003138320010510 mm10

95.20 €

1 5 giorni 90120808070137503448320511010 mm11

101.62 €

1 5 giorni 90125858070160003758321011510 mm12

104.60 €

1 5 giorni 90130908070169003758320011010 mm12

118.77 €

1 5 giorni 90135958070178203758318510510 mm12

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico