Assiemi di bloccaggio 7012

Assiemi di bloccaggio 7012

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Set di bloccaggio dal design stretto. Particolarmente adatto per condizioni di installazione ristrette e oscillazioni di tolleranza più grossolane con elevate riserve di potenza.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7012100X145
7012110X155
7012120X165
7012130X180
7012140X190
7012150X200
7012160X210
7012170X225
7012180X235
7012190X250
701219X47
7012200X260
701220X47
701222X47
701224X50
701225X50
701228X55
701230X55
701232X60
701235X60
701238X65
701240X65
701242X75
701245X75
701248X80
701250X80
701255X85
701260X90
701265X95
701270X110
701275X115
701280X120
701285X125
701290X130
701295X135
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva W
(mm)
Diam. esterno A
(Ø)
Diametro interno
(mm)
Lunghezza complessiva (Senza viti)
(mm)
Larghezza dell’anello
(mm)
Coppia trasmissibile a una data coppia di serraggio massima
(Nm)
Forza assiale trasmissibile
(kN)
Pressione superficiale sull’albero a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
Pressione superficiale sul mozzo a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
Con filettatura Quantità di viti
(Pezzi)
Coppia massima trasmissibile
(Nm)

166.52 €

1 5 giorni 4714510033261112622322715712 mm1414335

170.95 €

1 5 giorni 4715511033261216622120514612 mm1415768

177.02 €

1 5 giorni 4716512033261508525121415512 mm1619659

208.98 €

1 5 giorni 5218013038342032631318813612 mm2026621

212.98 €

1 5 giorni 5219014038342396734219114112 mm2231536

226.85 €

1 5 giorni 5220015038342789337219314512 mm2436860

236.72 €

1 5 giorni 5221016038343210240119614912 mm2642594

251.55 €

1 5 giorni 6022517044383932646319014414 mm2252377

261.08 €

1 5 giorni 6023518044384526250319514914 mm2460499

309.08 €

1 5 giorni 6825019052465555258517713514 mm2874504

61.87 €

1 5 giorni 27.5-192017306322651076 mm8356

490.43 €

1 5 giorni 6826020052466245262517513514 mm3084027

61.87 €

1 5 giorni 27.5-202017321322511076 mm8374

61.87 €

1 5 giorni 27.5-222017351322271066 mm8412

63.60 €

1 5 giorni 27.550242017429362321126 mm9506

63.60 €

1 5 giorni 27.550252017446362231116 mm9526

63.60 €

1 5 giorni 27.555282017496351971006 mm9590

63.60 €

1 5 giorni 27.555302017529351831006 mm9632

65.43 €

1 5 giorni 27.560322017749472281226 mm12899

65.43 €

1 5 giorni 27.560352017815472081216 mm12983

67.72 €

1 5 giorni 27.5653820171101582381396 mm151334

67.72 €

1 5 giorni 27.5654020171154582251396 mm151404

80.93 €

1 5 giorni 33.5754224201768842661498 mm122158

80.93 €

1 5 giorni 33.5754524201886842471488 mm122312

81.68 €

1 5 giorni 33.5804824202004832311388 mm122466

81.68 €

1 5 giorni 33.5805024202082832211388 mm122568

85.58 €

1 5 giorni 33.5-5524202656972331518 mm143296

87.32 €

1 5 giorni 33.5906024202881962121428 mm143596

97.18 €

1 5 giorni 33.59565242035501092231538 mm164452

121.33 €

1 5 giorni 39.5110702824543215524515610 mm146844

122.97 €

1 5 giorni 39.5115752824579515522814910 mm147333

124.48 €

1 5 giorni 39.5120802824615615421314210 mm147822

124.92 €

1 5 giorni 39.5125852824744717522815510 mm169498

132.07 €

1 5 giorni 39.5130902824785717521414810 mm1610057

136.18 €

1 5 giorni 39.5135952824929819622816010 mm1811942

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico