Assiemi di bloccaggio 7014

Assiemi di bloccaggio 7014

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Set di serraggio per coppie molto elevate. Il design consente di trasmettere le coppie massime e le forze assiali con un set di bloccaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7014100X160
7014110X170
7014120X180
7014130X190
7014140X200
7014150X210
7014160X230
7014170X240
7014180X250
7014190X260
7014200X270
7014220X300
7014240X320
7014260X340
7014280X370
7014300X390
701470X120
701480X130
701490X140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva W
(mm)
Diam. esterno A
(Ø)
Diametro interno
(mm)
Lunghezza complessiva (Senza viti)
(mm)
Larghezza dell’anello
(mm)
Coppia trasmissibile a una data coppia di serraggio massima
(Nm)
Forza assiale trasmissibile
(kN)
Coppia di serraggio massima delle viti di fissaggio
(Nm)
Pressione superficiale sull’albero a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
Pressione superficiale sul mozzo a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
Con filettatura Quantità di viti
(Pezzi)
Coppia massima trasmissibile
(Nm)

655.22 €

1 5 giorni 9416010080741970039423021313314 mm1223620

673.77 €

1 5 giorni 9417011080742660048423024215714 mm1432045

744.32 €

1 5 giorni 9418012080742890048223022214814 mm1534968

775.63 €

1 5 giorni 9419013080743120048023020514014 mm1537903

842.50 €

1 5 giorni 9420014080744020057423022715914 mm1749017

903.83 €

1 5 giorni 9421015080744290057223021215114 mm1852489

955.68 €

1 5 giorni 11023016094886400080035522715816 mm1778558

1,028.08 €

1 5 giorni 11024017094886780079835521415216 mm1883477

1,092.97 €

1 5 giorni 11025018094888300092235523516916 mm20102483

1,291.87 €

1 5 giorni 11026019094888800092635522316316 mm21108947

1,742.50 €

1 5 giorni 1102702009488105000105035524217916 mm23130330

1,948.48 €

1 5 giorni 134300220116110123000111848518913918 mm21153404

2,148.95 €

1 5 giorni 134320240116110153000127548519814818 mm24191651

2,636.85 €

1 5 giorni 134340260116110186000143148520515718 mm26233920

3,497.62 €

1 5 giorni 156370280136130230000164369019214520 mm24290328

4,228.62 €

1 5 giorni 156390300136130245000163369017913820 mm24310335

423.17 €

1 5 giorni 74120706256685019614520011712 mm88068

465.80 €

1 5 giorni 741308062561165029114526316212 mm1213813

512.27 €

1 5 giorni 741409062561300028914523415012 mm1215505

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico