Assiemi di bloccaggio 7015

Assiemi di bloccaggio 7015

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Il set di bloccaggio di precisione autocentrante per la trasmissione di coppie massime o forze assiali con requisiti speciali sulla concentricità dei pezzi da bloccare, nonché per applicazioni soggette a momenti flettenti. Grandi forze circonferenziali trasmissibili: gli angoli lunghi e poco profondi dei coni consentono la trasmissione di coppie massime o forze assiali con un set di serraggio RfN 7015.0. Durante il montaggio, il set di serraggio, l’albero e il mozzo rimangono in posizione l’uno rispetto all’altro, garantendo così una maggiore sicurezza rispetto ai tipi di costruzione in 3 parti. Albero e mozzo sono caricati solo a pressione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7015.0100X145
7015.0110X155
7015.0120X165
7015.0130X180
7015.0140X190
7015.0150X200
7015.0160X210
7015.0170X225
7015.0180X235
7015.0190X250
7015.0200X260
7015.0220X285
7015.0240X305
7015.0260X325
7015.0280X355
7015.0300X375
7015.0320X405
7015.0340X425
7015.0360X455
7015.0380X475
7015.0400X495
7015.0420X515
7015.0440X545
7015.0460X565
7015.0480X585
7015.0500X605
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva W
(mm)
Diam. esterno A
(Ø)
Diametro interno
(mm)
Lunghezza complessiva (Senza viti)
(mm)
Larghezza dell’anello
(mm)
Coppia trasmissibile a una data coppia di serraggio massima
(Nm)
Forza assiale trasmissibile
(kN)
Coppia di serraggio massima delle viti di fissaggio
(Nm)
Pressione superficiale sull’albero a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
Pressione superficiale sul mozzo a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
Con filettatura Quantità di viti
(Pezzi)
Coppia massima trasmissibile
(Nm)

590.33 €

1 5 giorni 7714510065601424428514519813612 mm1016757

605.20 €

1 5 giorni 7715511065601566828514518012712 mm1018433

723.92 €

1 5 giorni 7716512065602051134214519814412 mm1224130

762.60 €

1 5 giorni 8618013074682777542714519714212 mm1532676

876.07 €

1 5 giorni 8619014074683589451314522016212 mm1842228

894.35 €

1 5 giorni 8620015074683845851314520515412 mm1845244

935.28 €

1 5 giorni 8621016074684785859814522417112 mm2156304

1,030.07 €

1 5 giorni 9522517081755962070123022216814 mm1870141

1,102.17 €

1 5 giorni 9523518081756312770123021016114 mm1874267

1,132.07 €

1 5 giorni 10825019094887403877923018614114 mm2087104

1,302.77 €

1 5 giorni 10826020094889352293523021116314 mm24110026

1,471.50 €

1 5 giorni 1202852201049810561696035518914616 mm18124254

1,777.78 €

1 5 giorni 12030524010498153624128035523118216 mm24180734

1,889.13 €

1 5 giorni 12032526010498173360133435522217816 mm25203953

2,499.57 €

1 5 giorni 144355280126120216499154648520015818 mm24254705

2,989.32 €

1 5 giorni 144375300126120241629161148519515618 mm25284269

3,485.00 €

1 5 giorni 162405320142135333337208369019915720 mm25392161

3,690.70 €

1 5 giorni 162425340142135354170208369018715020 mm25416671

5,277.23 €

1 5 giorni 187455360165158463312257493018614722 mm25545073

8,195.57 €

1 5 giorni 187475380165158489052257493017614122 mm25575355

8,950.93 €

1 5 giorni 187495400165158514791257493016713522 mm25605637

9,629.93 €

1 5 giorni 187515420165158648637308993019115622 mm30763102

11,396.52 €

1 5 giorni 2045454401801727996283635120019215524 mm30940738

12,335.35 €

1 5 giorni 2045654601801728359743635120018415024 mm30983499

13,285.37 €

1 5 giorni 2045854801801729304763877120018815424 mm321094677

14,304.08 €

1 5 giorni 2046055001801729692463877120018114924 mm321140289

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico