Assiemi di bloccaggio 7015.1

Assiemi di bloccaggio 7015.1

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Assieme di bloccaggio per la trasmissione di coppie, forze assiali ed elevati momenti flettenti a pressioni di contatto ridotte, con requisiti speciali per il vero scorrimento dei pezzi serrati. Caratteristiche speciali con l’angolo lungo e piatto dei coni, i carichi richiesti possono essere trasferiti con un Assieme di bloccaggio RfN 7015.1. Durante il montaggio dell’assieme di bloccaggio, l’albero e il mozzo rimangono in posizione l’uno rispetto all’altro. Rispetto ai tipi di costruzione in tre parti, viene quindi fornita una sicurezza aggiuntiva. L’albero e il mozzo sono caricati solo a compressione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7015.1100X145
7015.1110X155
7015.1120X165
7015.1130X180
7015.1140X190
7015.1150X200
7015.1160X210
7015.1170X225
7015.1180X235
7015.1190X250
7015.1200X260
7015.1220X285
7015.1240X305
7015.1260X325
7015.1280X355
7015.1300X375
7015.1320X405
7015.1340X425
7015.1360X455
7015.1380X475
7015.1400X495
7015.1420X515
7015.1440X545
7015.1460X565
7015.1480X585
7015.1500X605
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva W
(mm)
Diam. esterno A
(Ø)
Diametro interno
(mm)
Lunghezza complessiva (Senza viti)
(mm)
Larghezza dell’anello
(mm)
Coppia trasmissibile a una data coppia di serraggio massima
(Nm)
Forza assiale trasmissibile
(kN)
Coppia di serraggio massima delle viti di fissaggio
(Nm)
Pressione superficiale sull’albero a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
Pressione superficiale sul mozzo a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
Con filettatura Quantità di viti
(Pezzi)
Coppia massima trasmissibile
(Nm)

590.33 €

1 5 giorni 751451006560657513283916310 mm97736

605.20 €

1 5 giorni 751551106560803714683926510 mm109455

723.92 €

1 5 giorni 75165120656010521175831017410 mm1212377

762.60 €

1 5 giorni 84180130746814247219831017310 mm1516761

876.07 €

1 5 giorni 8419014074681534321983946910 mm1518050

894.35 €

1 5 giorni 8420015074681753423483947010 mm1620629

935.28 €

1 5 giorni 8421016074682104126383997510 mm1824754

1,030.07 €

1 5 giorni 932251708175273523221451058012 mm1532179

1,102.17 €

1 5 giorni 932351808175308923431451068112 mm1636344

1,132.07 €

1 5 giorni 106250190948836684386145967312 mm1843158

1,302.77 €

1 5 giorni 1062602009488429064291451017812 mm2050477

1,471.50 €

1 5 giorni 1162852201049849556451145896912 mm2158301

1,777.78 €

1 5 giorni 1163052401049861784515145937312 mm2472688

1,889.13 €

1 5 giorni 1163252601049875300579145977712 mm2788588

2,499.57 €

1 5 giorni 1403552801261201150348222301068414 mm28135334

2,989.32 €

1 5 giorni 140375300126120123250822230998014 mm28145001

3,485.00 €

1 5 giorni 15840532014213517996211253551108716 mm28211720

3,690.70 €

1 5 giorni 15842534014213519120911253551038316 mm28224952

5,277.23 €

1 5 giorni 1834553601651582096221165485846718 mm24246615

8,195.57 €

1 5 giorni 1834753801651582489271310485907218 mm27292855

8,950.93 €

1 5 giorni 18349540016515831055215534851018218 mm32365355

9,629.93 €

1 5 giorni 1835154201651583260791553485967818 mm32383623

11,396.52 €

1 5 giorni 2005454401801723727751694690917420 mm27438558

12,335.35 €

1 5 giorni 2005654601801723897191694690877120 mm27458493

13,285.37 €

1 5 giorni 2005854801801724518481883690937620 mm30531586

14,304.08 €

1 5 giorni 2006055001801724706751883690897420 mm30553735

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico