Assiemi di bloccaggio 7061

Assiemi di bloccaggio 7061

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Set di bloccaggio autocentrante con pressione della superficie ruvida, il design compatto è ideale per dischi dentati.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
70615X16
70616,​35X16
70616X16
70617X17
70618X18
70619,​53X20
706110X20
706111X22
706112X22
706114X26
706115X28
706116X32
706117X35
706118X35
706119X35
706120X38
706122X40
706124X47
706125,​4X47
706125X47
706128X50
706130X55
706132X55
706135X60
706138X65
706140X65
706142X75
706145X75
706148X80
706150X80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva W
(mm)
Diam. esterno A
(Ø)
Diametro interno
(mm)
Lunghezza complessiva (Senza viti)
(mm)
Coppia trasmissibile a una data coppia di serraggio massima
(Nm)
Forza assiale trasmissibile
(kN)
Coppia di serraggio massima delle viti di fissaggio
(Nm)
Pressione superficiale sull’albero a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
Pressione superficiale sul mozzo a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
Con filettatura Quantità di viti
(Pezzi)

6.48 €

1 5 giorni -----------

6.48 €

1 5 giorni 13.5166.351130.90.54919M 2.53

6.48 €

1 5 giorni 13.51661130.90.54919M 2.53

6.37 €

1 5 giorni 13.51771130.90.54217M 2.53

6.37 €

1 5 giorni 13.51881140.90.53717M 2.53

7.00 €

1 5 giorni 15.5209.531361.20.53717M 2.54

7.00 €

1 5 giorni 15.520101361.20.53317M 2.54

7.00 €

1 5 giorni 15.522111371.20.53015M 2.54

7.00 €

1 5 giorni 15.522121371.20.52615M 2.54

7.35 €

1 5 giorni 20261417192.51.35730M 34

7.35 €

1 5 giorni 20281517222.51.35527M 34

7.70 €

1 5 giorni 213216173842.97135M 44

8.52 €

1 5 giorni 25-17214142.96633M 44

8.52 €

1 5 giorni 25-18214442.96333M 44

8.52 €

1 5 giorni 25-19214642.96033M 44

8.98 €

1 5 giorni 26-20218285.77741M 54

9.22 €

1 5 giorni 264022218875.77138M 54

11.43 €

1 5 giorni 32-2426193151410841M 64

13.48 €

1 5 giorni 32-25.426205151410041M 64

11.43 €

1 5 giorni 32-2526201151410441M 64

13.48 €

1 5 giorni 32502826341231414355M 66

14.70 €

1 5 giorni 32553026364231413552M 66

15.00 €

1 5 giorni 35553226387231412752M 66

18.90 €

1 5 giorni 35603529565231412752M 68

20.42 €

1 5 giorni 35653829620311412049M 68

20.72 €

1 5 giorni 35654029651311411249M 68

26.20 €

1 5 giorni 44754236930423412749M 86

26.37 €

1 5 giorni 447545361007423412049M 86

29.75 €

1 5 giorni 448048361433583415163M 88

29.75 €

1 5 giorni 448050361472583414363M 88

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico