Assiemi di bloccaggio 7070

Assiemi di bloccaggio 7070

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Set di serraggio in acciaio con dado centrale. Ideale per piccoli componenti, spazio di installazione ridotto. La costruzione del dado di bloccaggio centrale rende questo set di bloccaggio molto facile da installare e ha un’eccellente concentricità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
70705X16
70706X16
70707X20
70708X20
70709X20
707010X23
707011X23
707012X23
707014X26
707015X26
707016X26
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva W
(mm)
Diam. esterno A
(Ø)
Diametro interno
(mm)
Lunghezza complessiva (Senza viti)
(mm)
Larghezza dell’anello
(mm)
Coppia trasmissibile a una data coppia di serraggio massima
(Nm)
Forza assiale trasmissibile
(kN)
Pressione superficiale sul mozzo a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
Misura chiave
(mm)
Coppia di serraggio massima del dado di serraggio
(Nm)

45.20 €

1 5 giorni 19165169.51041101318

45.20 €

1 5 giorni 19166169.5134.31101318

48.50 €

1 5 giorni 222071911133.7651620

48.50 €

1 5 giorni 222081911153.75651620

48.50 €

1 5 giorni 222091911184651620

51.70 €

1 5 giorni 25.5231020.512.5234.6551925

51.70 €

1 5 giorni 25.5231120.512.5254.5551925

51.70 €

1 5 giorni 25.5231220.512.5284.6551925

56.50 €

1 5 giorni 28.5261423.516466.6642250

56.50 €

1 5 giorni 28.5261523.516496.59642250

56.50 €

1 5 giorni 28.5261623.516526.5642250

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico