Assiemi di bloccaggio 7075

Assiemi di bloccaggio 7075

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Set di serraggio in acciaio con dado centrale. Ideale per piccoli componenti, spazio di installazione ridotto. La costruzione del dado di bloccaggio centrale rende questo set di bloccaggio molto facile da installare e ha un’eccellente concentricità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
707517X32
707518X32
707519X32
707520X35
707522X35
707524X38
707525X38
707528X45
707530X45
707532X50
707535X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva W
(mm)
Diam. esterno A
(Ø)
Diametro interno
(mm)
Lunghezza complessiva (Senza viti)
(mm)
Coppia trasmissibile a una data coppia di serraggio massima
(Nm)
Pressione superficiale sul mozzo a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
Misura chiave
(mm)
Coppia di serraggio massima del dado di serraggio
(Nm)
Lunghezza sporgenza
(mm)
Larghezza tra gli angoli
(mm)

121.17 €

1 5 giorni 33321721174100301101133.5

121.17 €

1 5 giorni 3332182119892301101133.5

121.17 €

1 5 giorni 3332192122385301101133.5

129.17 €

1 5 giorni 35-202325882321501135.7

129.17 €

1 5 giorni 35-222329380321501135.7

140.00 €

1 5 giorni 35-242333087361851140

140.00 €

1 5 giorni 35-252336894361851140

148.17 €

1 5 giorni 37452825459101463001151.3

148.17 €

1 5 giorni 37453025550108463001151.3

156.17 €

1 5 giorni 41503228616100502651255.8

156.17 €

1 5 giorni 4150352868191502651255.8

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico