Assiemi di bloccaggio 7085

Assiemi di bloccaggio 7085

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Set di serraggio in acciaio con dado centrale. Ideale per piccoli componenti, spazio di installazione ridotto. La costruzione del dado di bloccaggio centrale rende questo set di bloccaggio molto facile da installare e ha un’eccellente concentricità. Il set di serraggio è inoltre nichelato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
70855X12
70856X12
70857X14
70858X14
70859X18
708510X18
708511X20
708512X20
708514X24
708515X24
708516X24
708517X26
708518X30
708519X30
708520X30
708522X38
708524X38
708525X38
708528X42
708530X42
708532X50
708535X50
708542X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva W
(mm)
Diam. esterno A
(Ø)
Diametro interno
(mm)
Coppia trasmissibile a una data coppia di serraggio massima
(Nm)
Forza assiale trasmissibile
(kN)
Pressione superficiale sull’albero a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
Pressione superficiale sul mozzo a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
Misura chiave
(mm)
Coppia di serraggio massima del dado di serraggio
(Nm)
Lunghezza serraggio
(mm)

48.50 €

1 5 giorni 1912510426411914109

48.50 €

1 5 giorni 1912612422011914109

51.90 €

1 5 giorni 22147205.8205121161711

51.90 €

1 5 giorni 22148235.8180121161711

58.80 €

1 5 giorni 24189439.7246144223512

58.80 €

1 5 giorni 241810489.7221144223512

67.90 €

1 5 giorni 2420115910.8225145224412

67.90 €

1 5 giorni 2420126510.8207145224412

74.30 €

1 5 giorni 2824149313.3179118276515

74.30 €

1 5 giorni 2824159913.3167118276515

74.30 €

1 5 giorni 28241610613.3156118276515

77.50 €

1 5 giorni 34261716319.21871483211016

84.00 €

1 5 giorni 36301822324.82241553616017

84.00 €

1 5 giorni 36301923524.82131553616017

84.00 €

1 5 giorni 36302024824.82021553616017

88.90 €

1 5 giorni 41-2234931.71971344625020

88.90 €

1 5 giorni 41-2438131.71811344625020

88.90 €

1 5 giorni 41-2539731.71741344625020

96.90 €

1 5 giorni 44422856540.31741345035523

96.90 €

1 5 giorni 44423060540.31631345035523

113.10 €

1 5 giorni 51503276447.71661125549028

113.10 €

1 5 giorni 51503583647.71521125549028

174.40 €

1 5 giorni 636042125059.6120946574037

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico