Assiemi di bloccaggio 7110

Assiemi di bloccaggio 7110

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
71108X15
71109X16
7110100X125
711010X16
7110110X140
711011X18
7110120X155
711012X18
7110130X165
711013X23
711014X23
711015X24
711016X24
711017X26
711018X26
711019X27
711020X28
711022X32
711024X34
711025X34
711028X39
711030X41
711032X43
711035X47
711038X50
711040X53
711042X55
711045X59
711048X62
711050X65
711055X71
711060X77
711065X84
711070X90
711075X95
711080X100
711085X106
711090X112
711095X120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva W
(mm)
Diam. esterno A
(Ø)
Diametro interno
(mm)
Lunghezza complessiva (Senza viti)
(mm)
Coppia trasmissibile a una data coppia di serraggio massima
(Nm)
Forza assiale trasmissibile
(kN)
Pressione superficiale sull’albero a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
Pressione superficiale sul mozzo a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
Con filettatura Diametro esterno collare
(mm)
Lunghezza di installazione fino al collare
(mm)
Quantità di viti
(Pezzi)
Coppia di serraggio massima del dado di serraggio
(Nm)

14.00 €

1 5 giorni 2815824307230120M 4271244

14.00 €

1 5 giorni 3116927347170100M 4281444

133.58 €

1 5 giorni 11412510010213600273125100M 121626512145

14.12 €

1 5 giorni 31161027377160100M 4281444

160.42 €

1 5 giorni 1191401101071500027310580M 121777012145

14.12 €

1 5 giorni 311811275110180110M 4321445

224.77 €

1 5 giorni 1391551201272180036410075M 121959016145

14.23 €

1 5 giorni 311812275610155110M 4321445

253.58 €

1 5 giorni 139165130127237003649070M 122059016145

14.23 €

1 5 giorni 31231327611015085M 4381445

14.42 €

1 5 giorni 31231427651014085M 4381445

14.58 €

1 5 giorni 4224153611017180115M 64416317

14.58 €

1 5 giorni 4224163612017170115M 64416317

14.70 €

1 5 giorni 4426173816522190135M 64518417

14.70 €

1 5 giorni 4426183818022180135M 64718417

14.88 €

1 5 giorni 4427193819022170125M 64818417

15.35 €

1 5 giorni 4428203820022150115M 64918417

16.68 €

1 5 giorni 513222452302211580M 65325417

17.80 €

1 5 giorni 513424452552110575M 65525417

17.97 €

1 5 giorni 513425452552110075M 65525417

18.27 €

1 5 giorni 513928453703111080M 66025517

18.90 €

1 5 giorni 514130454753112590M 66225617

19.90 €

1 5 giorni 56433250505319575M 66430617

21.00 €

1 5 giorni 56-35507404212090M 66830817

23.17 €

1 5 giorni 565038508004211085M 67130817

24.22 €

1 5 giorni 585340529505311085M 67432917

29.05 €

1 5 giorni 585542529957810580M 67732917

33.32 €

1 5 giorni 72594564175078130100M 88540841

36.35 €

1 5 giorni 7262486418707812095M 88740841

37.45 €

1 5 giorni 8265507424309711590M 892501041

43.87 €

1 5 giorni 8271557426709710580M 898501041

46.62 €

1 5 giorni 827760742920979575M 8104501041

58.28 €

1 5 giorni 828465743160979070M 8110501041

73.22 €

1 5 giorni 10190709143301238570M 1011960883

76.25 €

1 5 giorni 10195759153101429075M 1012660983

85.12 €

1 5 giorni 1061008096758019011085M 10131651283

92.05 €

1 5 giorni 1061068596799019010080M 10137651283

102.32 €

1 5 giorni 1061129096996022211090M 10143651483

113.82 €

1 5 giorni 10612095961050022210585M 10153651483

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico