Assiemi di bloccaggio 7515

Assiemi di bloccaggio 7515

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

L’Assieme di bloccaggio di precisione autocentrante per la trasmissione di coppie, forze assiali e speciale ottimizzato per la trasmissione di momenti flettenti, con requisiti speciali per il vero scorrimento dei pezzi serrati.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7515100X145
7515110X155
7515120X165
7515130X180
7515140X190
7515150X200
7515160X210
7515170X225
7515180X235
7515190X250
7515200X260
7515220X285
7515240X305
7515260X325
7515280X355
7515300X375
7515320X405
751560X95
751570X110
751580X120
751590X130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva W
(mm)
Diam. esterno A
(Ø)
Diametro interno
(mm)
Lunghezza complessiva (Senza viti)
(mm)
Larghezza dell’anello
(mm)
Coppia trasmissibile a una data coppia di serraggio massima
(Nm)
Forza assiale trasmissibile
(kN)
Pressione superficiale sull’albero a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
Pressione superficiale sul mozzo a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
Con filettatura Quantità di viti
(Pezzi)
Coppia di serraggio massima del dado di serraggio
(Nm)

227.72 €

1 5 giorni 8214510070601888137820914412 mm10145

259.25 €

1 5 giorni 8215511070602076937819013512 mm10145

309.08 €

1 5 giorni 8216512070602492341519113912 mm11145

452.73 €

1 5 giorni 9118013079653436452920715012 mm14145

525.42 €

1 5 giorni 9119014079653965156620615212 mm15145

558.13 €

1 5 giorni 9120015079654248356619314412 mm15145

590.75 €

1 5 giorni 9121016079654833660419314712 mm16145

873.38 €

1 5 giorni 10622517092786579077419514714 mm15230

993.97 €

1 5 giorni 10623518092786966077418414114 mm15230

1,138.92 €

1 5 giorni 116250190102887843282616512514 mm16230

1,186.03 €

1 5 giorni 116260200102889288092917613514 mm18230

1,423.40 €

1 5 giorni 12628522011096116459105917313316 mm15355

1,614.38 €

1 5 giorni 12430524010896169394141221116616 mm20355

1,676.47 €

1 5 giorni -32526011196183510141217614116 mm20355

1,801.15 €

1 5 giorni 13135528011196230199164420516220 mm15690

2,048.48 €

1 5 giorni 13137530011196263085175420416320 mm16690

2,080.65 €

1 5 giorni 156405320136124350780219218915020 mm20690

123.83 €

1 5 giorni 589560504242991431861188 mm941

134.67 €

1 5 giorni 70110706050728020819712510 mm883

149.50 €

1 5 giorni 701208060501039926021614410 mm1083

174.10 €

1 5 giorni 701309060501286928621114610 mm1183

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico