Assiemi di bloccaggio 8006 SST (800610X13SST)

Assiemi di bloccaggio 8006 SST 800610X13SST

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 800610X13SST

Marca: RINGFEDER

Prezzo: 6.60

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza complessiva W: 4.5 mm

Diam. esterno A: 13 Ø

Diametro interno: 10 mm

Larghezza dell’anello: 3.7 mm

Coppia massima trasmissibile: 9.7 Nm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

800610X13SST

Codice componente
800610X13SST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva W
(mm)
Diam. esterno A
(Ø)
Diametro interno
(mm)
Larghezza dell’anello
(mm)
Coppia massima trasmissibile
(Nm)
Superficie di appoggio
(mm²)

6.60 €

10 3 giorni 4.513103.79.7116

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Assiemi di bloccaggio 8006 SST, il codice articolo è il seguente: 800610X13SST.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 800610X13SST.

Tipologia prodotto

Codice componente
800612X15SST
800613X16SST
800614X18SST
800615X19SST
800616X20SST
800617X21SST
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva W
(mm)
Diam. esterno A
(Ø)
Diametro interno
(mm)
Larghezza dell’anello
(mm)
Coppia massima trasmissibile
(Nm)
Superficie di appoggio
(mm²)

6.60 €

10 3 giorni 4.515123.715139

6.60 €

10 3 giorni 4.516133.718.6151

6.60 €

10 3 giorni 6.318145.327.4233

6.60 €

10 3 giorni 6.319155.332.6250

6.60 €

10 3 giorni 6.320165.338.7266

6.60 €

10 3 giorni 6.321175.345.1283

Supporto tecnico