Assiemi di bloccaggio in acciaio inox 7012 SST

Assiemi di bloccaggio in acciaio inox 7012 SST

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Set di serraggio con design piccolo in acciaio inossidabile. Particolarmente adatto per condizioni di installazione ristrette e oscillazioni di tolleranza più grossolane con elevate riserve di potenza. Le viti di bloccaggio ad alta resistenza consentono una gamma di prestazioni più elevata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7012100X145SST
7012110X155SST
7012120X165SST
7012130X180SST
7012140X190SST
7012150X200SST
701219X47SST
701220X47SST
701222X47SST
701224X50SST
701225X50SST
701228X55SST
701230X55SST
701232X60SST
701235X60SST
701238X65SST
701240X65SST
701242X75SST
701245X75SST
701248X80SST
701250X80SST
701255X85SST
701260X90SST
701265X95SST
701270X110SST
701275X115SST
701280X120SST
701285X125SST
701290X130SST
701295X135SST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva W
(mm)
Diam. esterno A
(Ø)
Diametro interno
(mm)
Lunghezza complessiva (Senza viti)
(mm)
Larghezza dell’anello
(mm)
Coppia trasmissibile a una data coppia di serraggio massima
(Nm)
Forza assiale trasmissibile
(kN)
Coppia di serraggio massima delle viti di fissaggio
(Nm)
Pressione superficiale sull’albero a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
Pressione superficiale sul mozzo a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
Con filettatura Quantità di viti
(Pezzi)
Coppia massima trasmissibile
(Nm)

166.52 €

1 5 giorni 471451003326959119212519613512 mm1411125

170.95 €

1 5 giorni 4715511033261048819112517712612 mm1412165

177.02 €

1 5 giorni 4716512033261300421712518413412 mm1620325

208.98 €

1 5 giorni 5218013038341752227012516211712 mm2020325

212.98 €

1 5 giorni 5219014038342066129512516412112 mm2223966

226.85 €

1 5 giorni 5220015038342404632112516712512 mm2427892

61.87 €

1 5 giorni 27.5-1920172522714218886 mm8269

61.87 €

1 5 giorni 27.5-2020172652614206886 mm8320

61.87 €

1 5 giorni 27.5-2220172892614187886 mm8350

63.60 €

1 5 giorni 27.5502420173532914191926 mm9428

63.60 €

1 5 giorni 27.5502520173672914183926 mm9445

63.60 €

1 5 giorni 27.5552820174082914162836 mm9495

63.60 €

1 5 giorni 27.5553020174352914151836 mm9528

65.43 €

1 5 giorni 27.56032201761739141881006 mm12748

65.43 €

1 5 giorni 27.56035201767138141711006 mm12815

67.72 €

1 5 giorni 27.56538201790648141961146 mm151100

67.72 €

1 5 giorni 27.56540201795048141851146 mm151153

80.93 €

1 5 giorni 33.575422420150972352271278 mm121767

213.94 €

1 5 giorni 33.575452420161072352111278 mm121885

81.68 €

1 5 giorni 33.580482420171071351971188 mm122003

81.68 €

1 5 giorni 33.580502420177771351891188 mm122081

85.58 €

1 5 giorni 33.5-552420226782351991298 mm142655

87.32 €

1 5 giorni 33.590602420246082351811218 mm142880

97.18 €

1 5 giorni 33.595652420303093351901308 mm163550

121.33 €

1 5 giorni 39.511070282445811317020713210 mm145431

122.97 €

1 5 giorni 39.511575282448871307019212510 mm145795

124.48 €

1 5 giorni 39.512080282451921307017912010 mm146155

124.92 €

1 5 giorni 39.512585282462811487019213110 mm167446

132.07 €

1 5 giorni 39.513090282466271477018112510 mm167856

136.18 €

1 5 giorni 39.513595282478431657019213510 mm187856

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico