Assiemi di bloccaggio in acciaio inox 7013.1 SST

Assiemi di bloccaggio in acciaio inox 7013.1 SST

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Set di serraggio in acciaio inossidabile con eccellente concentricità e ottimo smontaggio: con questi set di serraggio autocentranti si ottiene una concentricità particolarmente buona tra le parti serrate. La flangia è rinforzata nel punto critico, questo impedisce la flessione e il sollevamento dell’anello interno durante l’assemblaggio. Ciò garantisce una buona smontabilità. Ideale per alte velocità, carichi radiali e per il fissaggio assiale del mozzo. Le viti di bloccaggio ad alta resistenza consentono una gamma di prestazioni più elevata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7013.1100X145SST
7013.1110X155SST
7013.1120X165SST
7013.1130X180SST
7013.119X47SST
7013.120X47SST
7013.122X47SST
7013.124X50SST
7013.125X50SST
7013.128X55SST
7013.130X55SST
7013.132X60SST
7013.135X60SST
7013.138X65SST
7013.140X65SST
7013.142X75SST
7013.145X75SST
7013.148X80SST
7013.150X80SST
7013.155X85SST
7013.160X90SST
7013.165X95SST
7013.170X110SST
7013.175X115SST
7013.180X120SST
7013.185X125SST
7013.190X130SST
7013.195X135SST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva W
(mm)
Diam. esterno A
(Ø)
Diametro interno
(mm)
Lunghezza complessiva (Senza viti)
(mm)
Larghezza dell’anello
(mm)
Coppia trasmissibile a una data coppia di serraggio massima
(Nm)
Forza assiale trasmissibile
(kN)
Coppia di serraggio massima delle viti di fissaggio
(Nm)
Pressione superficiale sull’albero a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
Pressione superficiale sul mozzo a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
Con filettatura Diametro esterno collare
(mm)
Lunghezza di installazione fino al collare
(mm)
Quantità di viti
(Pezzi)
Coppia massima trasmissibile
(Nm)

233.78 €

1 5 giorni 681451005840.87700154661478510 mm15547.8159625

246.90 €

1 5 giorni 681551105840.88470154661398510 mm16547.81510587

267.37 €

1 5 giorni 681651205840.810990182661479310 mm17547.81813737

337.25 €

1 5 giorni 771801306545.4144902241151479312 mm19052.41518112

70.85 €

1 5 giorni 37-193121.71992114232696 mm5325.76248

70.85 €

1 5 giorni 37-203121.72102114224696 mm5325.76262

70.85 €

1 5 giorni 37-223121.72312114201696 mm5325.76288

78.12 €

1 5 giorni 3750243121.72942814201696 mm5625.77367

78.12 €

1 5 giorni 3750253121.73082814224856 mm5625.77385

80.93 €

1 5 giorni 3755283121.73432814201776 mm6225.77428

80.93 €

1 5 giorni 3755303121.73712814186776 mm6225.77463

86.35 €

1 5 giorni 3760323121.75183514209856 mm6825.79647

86.35 €

1 5 giorni 3760353121.75673514193856 mm6825.79708

88.73 €

1 5 giorni 3765383121.76233514178776 mm7325.710778

88.73 €

1 5 giorni 3765403121.76853514170776 mm7325.710822

91.87 €

1 5 giorni 4675423825.3121156342321008 mm8330.391513

91.87 €

1 5 giorni 4675453825.3130256342171008 mm8330.391627

95.67 €

1 5 giorni 4680483825.3138656342091008 mm8830.391732

95.67 €

1 5 giorni 4680503825.3144956342011008 mm8830.391811

97.93 €

1 5 giorni 46-553825.3177863342091088 mm9530.3102222

100.22 €

1 5 giorni 4690603825.3193963341931008 mm10030.3102423

111.48 €

1 5 giorni 4695653825.3250677342011088 mm10530.3123132

160.77 €

1 5 giorni 60110705033.43570986618610010 mm12040.4104462

167.05 €

1 5 giorni 60115755033.4382298661789310 mm12540.4104777

172.47 €

1 5 giorni 60120805033.4409598661628510 mm13040.4105118

189.80 €

1 5 giorni 60125855033.452151266617810010 mm13540.4126518

191.97 €

1 5 giorni 60130905033.45530126661709310 mm14040.4126912

219.82 €

1 5 giorni 60135955033.469301476620111610 mm14540.4158662

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico