Assiemi di bloccaggio in acciaio inox 7090

Assiemi di bloccaggio in acciaio inox 7090

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Set di bloccaggio inox con dado centrale. Ideale per piccoli componenti, spazio di installazione ridotto. La costruzione del dado di bloccaggio centrale rende questo set di bloccaggio molto facile da installare e ha un’eccellente concentricità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
70904X8
70905X10
70906,​35X10
70906X10
70907X12
70908X14
70909,​53X14
70909X14
709010X17
709011X17
709012X17
709014X20
709015,​88X23
709015X20
709016X23
709017X23
709019X25
709020X28
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva W
(mm)
Diam. esterno A
(Ø)
Diametro interno
(mm)
Lunghezza complessiva (Senza viti)
(mm)
Coppia trasmissibile a una data coppia di serraggio massima
(Nm)
Coppia di serraggio massima delle viti di fissaggio
(Nm)
Misura chiave
(mm)

36.00 €

1 5 giorni 158412.5348

36.00 €

1 5 giorni 1510512.54510

36.00 €

1 5 giorni 15106.3512.57810

36.00 €

1 5 giorni 1510612.57810

38.50 €

1 5 giorni 15127128912

38.50 €

1 5 giorni 2214819141517

39.50 €

1 5 giorni 22149.5319141517

39.50 €

1 5 giorni 2214919141517

44.50 €

1 5 giorni 22171018.5181919

45.67 €

1 5 giorni 22171118.5181919

47.17 €

1 5 giorni 22171218.5181919

47.17 €

1 5 giorni 28201423242522

49.17 €

1 5 giorni 282315.8823262727

47.17 €

1 5 giorni 28201523242522

50.50 €

1 5 giorni 28231623262727

51.50 €

1 5 giorni 28231723262727

57.33 €

1 5 giorni 28251923293027

63.83 €

1 5 giorni 28282023313230

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico