Assiemi di bloccaggio in acciaio inox 7110 SST

Assiemi di bloccaggio in acciaio inox 7110 SST

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Assieme di bloccaggio autocentrante di dimensioni particolarmente ridotte senza spostamento assiale. Poiché le viti di bloccaggio si trovano al di fuori dell’area di bloccaggio effettiva e le pressioni sono relativamente basse, il mozzo può essere progettato in modo economicamente piccolo. Attraverso materiali di alta qualità, è possibile la trasmissione di coppie più elevate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
71108X15SST
71109X16SST
711010X16SST
711011X18SST
711012X18SST
711013X23SST
711014X23SST
711015X24SST
711016X24SST
711017X26SST
711018X26SST
711019X27SST
711020X28SST
711022X32SST
711024X34SST
711025X34SST
711028X39SST
711030X41SST
711032X43SST
711035X47SST
711038X50SST
711040X53SST
711042X55SST
711045X59SST
711048X62SST
711050X65SST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva W
(mm)
Diam. esterno A
(Ø)
Diametro interno
(mm)
Lunghezza complessiva (Senza viti)
(mm)
Coppia trasmissibile a una data coppia di serraggio massima
(Nm)
Forza assiale trasmissibile
(kN)
Coppia di serraggio massima delle viti di fissaggio
(Nm)
Pressione superficiale sull’albero a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
Pressione superficiale sul mozzo a una data coppia di serraggio massima
(N/mm²)
Con filettatura Diametro esterno collare
(mm)
Lunghezza di installazione fino al collare
(mm)
Quantità di viti
(Pezzi)

14.00 €

1 5 giorni 2815824163.82.9126664 mm27124

14.00 €

1 5 giorni 3116927183.82.993554 mm28144

14.12 €

1 5 giorni 31161027203.82.988554 mm28144

14.12 €

1 5 giorni 31181127285.52.999604 mm32144

14.23 €

1 5 giorni 31181227305.52.985604 mm32144

14.23 €

1 5 giorni 31231327335.52.982464 mm38144

14.42 €

1 5 giorni 31231427355.52.977464 mm38144

14.58 €

1 5 giorni 4224153685131499636 mm44163

14.58 €

1 5 giorni 4224163693131493636 mm44163

14.70 €

1 5 giorni 442617381271714104746 mm45184

14.70 €

1 5 giorni 44261838139171499746 mm47184

14.88 €

1 5 giorni 44271938147171493686 mm48184

15.35 €

1 5 giorni 44282038155171482636 mm49184

16.68 €

1 5 giorni 51322245178161463446 mm53254

17.80 €

1 5 giorni 51342445197161457416 mm55254

17.97 €

1 5 giorni 51342545197161455416 mm55254

18.27 €

1 5 giorni 51392845286241460446 mm60255

18.90 €

1 5 giorni 51413045368241468496 mm62256

19.90 €

1 5 giorni 56433250391241452416 mm64306

21.00 €

1 5 giorni 56-3550573321466496 mm68308

23.17 €

1 5 giorni 56503850620321460466 mm71308

24.22 €

1 5 giorni 58534052736411460466 mm74329

29.05 €

1 5 giorni 58554252771601457446 mm77329

33.32 €

1 5 giorni 725945641356603471558 mm85408

36.35 €

1 5 giorni 726248641449603466528 mm87408

37.45 €

1 5 giorni 826550741883753463498 mm925010

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico