Codice articolo del costruttore: 800612X15G
Marca: RINGFEDER
Prezzo: 7.95 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Lunghezza complessiva W: 4.5 mm
Diam. esterno A: 15 Ø
Diametro interno: 12 mm
Larghezza dell’anello: 3.7 mm
Coppia massima trasmissibile: 19 Nm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
800612X15G
Codice componente
|
---|
800612X15G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva W (mm) | Diam. esterno A (Ø) | Diametro interno (mm) | Larghezza dell’anello (mm) | Coppia massima trasmissibile (Nm) | Superficie di appoggio (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.95 € | 10 | 5 giorni | 4.5 | 15 | 12 | 3.7 | 19 | 139 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Elementi di bloccaggio fessurati 8006, il codice articolo è il seguente: 800612X15G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 800612X15G.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva W(mm)
Diam. esterno A(Ø)
Diametro interno(mm)
Larghezza dell’anello(mm)
Coppia massima trasmissibile(Nm)
Superficie di appoggio(mm²)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
800610X13G |
800611X14G |
800613X16G |
800614X18G |
800615X19G |
800616X20G |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza complessiva W (mm) | Diam. esterno A (Ø) | Diametro interno (mm) | Larghezza dell’anello (mm) | Coppia massima trasmissibile (Nm) | Superficie di appoggio (mm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.95 € | 10 | 5 giorni | 4.5 | 13 | 10 | 3.7 | 12 | 116 | ||
7.95 € | 10 | 5 giorni | 4.5 | 14 | 11 | 3.7 | 15 | 128 | ||
7.95 € | 10 | 5 giorni | 4.5 | 16 | 13 | 3.7 | 23 | 151 | ||
7.95 € | 10 | 5 giorni | 6.3 | 18 | 14 | 5.3 | 34 | 233 | ||
7.95 € | 10 | 5 giorni | 6.3 | 19 | 15 | 5.3 | 41 | 250 | ||
7.95 € | 1 | 5 giorni | 6.3 | 20 | 16 | 5.3 | 48 | 266 |