Elementi di bloccaggio forati 8006 SST

Elementi di bloccaggio forati 8006 SST

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Elemento di bloccaggio idealmente adattabile in acciaio inossidabile per grandi forze di trasmissione in uno spazio ridotto. Assolutamente esente da gioco, usura e manutenzione. Adatto anche per tolleranze più grossolane.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
80068X11GSST
80069X12GSST
800610X13GSST
800612X15GSST
800613X16GSST
800614X18GSST
800615X19GSST
800616X20GSST
800617X21GSST
800618X22GSST
800619X24GSST
800620X25GSST
800622X26GSST
800624X28GSST
800625X30GSST
800628X32GSST
800630X35GSST
800632X36GSST
800635X40GSST
800636X42GSST
800638X44GSST
800640X45GSST
800642X48GSST
800645X52GSST
800648X55GSST
800650X57GSST
800655X62GSST
800656X64GSST
800660X68GSST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva W
(mm)
Diam. esterno A
(Ø)
Diametro interno
(mm)
Larghezza dell’anello
(mm)
Coppia massima trasmissibile
(Nm)
Superficie di appoggio
(mm²)

7.65 €

10 3 giorni 4.51183.710.590

7.95 €

10 3 giorni 4.51293.77105

7.95 €

10 3 giorni 4.513103.79.7116

7.95 €

10 3 giorni 4.515123.715139

7.95 €

10 3 giorni 4.516133.718.6151

7.95 €

10 3 giorni 6.318145.327.4233

7.95 €

10 3 giorni 6.319155.332.6250

7.95 €

10 3 giorni 6.320165.338.7266

7.95 €

10 3 giorni 6.321175.345.1283

7.95 €

10 3 giorni 6.322185.351.8300

7.95 €

10 3 giorni 6.324195.372.8316

7.95 €

10 3 giorni 6.325205.382.2333

8.25 €

10 3 giorni 6.326225.379366

8.25 €

10 3 giorni 6.328245.397400

8.25 €

10 3 giorni 6.330255.3136416

8.55 €

1 5 giorni 6.332285.3136466

9.15 €

10 3 giorni 6.3-305.3201499

9.15 €

10 3 giorni 6.336325.3178533

9.75 €

10 3 giorni 740356270659

9.75 €

10 3 giorni 742366351678

11.70 €

10 3 giorni 744386393716

11.70 €

1 5 giorni 845406.6342829

12.00 €

1 3 giorni 848426.6463870

13.95 €

1 3 giorni 1052458.65991215

15.15 €

1 3 giorni 1055488.66921296

15.15 €

1 3 giorni 10-508.67581350

19.95 €

1 3 giorni 1062558.69281485

20.25 €

1 3 giorni 12645610.410801829

21.00 €

1 3 giorni 12686010.412601959

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico