Calettatore 4061

Calettatore 4061
  • Sconto volumi elevati
Calettatore per coppie elevate. Compensazione di tolleranze inferiori possibile con montaggio e smontaggio semplici.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4061100X170
4061110X185
4061115X185
4061125X215
4061140X230
406114X37
4061165X290
406116X41
4061185X330
406118X44
4061195X350
4061200X350
406120X46
406121X50
406124X50
406130X52
406136X72
406138X72
406140X72
406144X80
406148X80
406150X90
406155X100
406162X110
406168X115
406175X138
406180X145
406185X155
406190X155
406195X170
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva W
(mm)
Diam. esterno A
(Ø)
Diametro interno
(mm)
Lunghezza complessiva (Senza viti)
(mm)
Larghezza dell’anello
(mm)
Coppia trasmissibile a una data coppia di serraggio massima
(Nm)
Forza assiale trasmissibile
(kN)
Pressione superficiale sul mozzo
(N/mm²)
Quantità di viti
(Pezzi)
Coppia massima trasmissibile
(Nm)
Coppia di serraggio massima del dado di serraggio
(Nm)
Diametro albero solido
(mm)
Diametro circonferenza passo
(mm)

240.72 €

1 5 giorni 52.517010047.2346950, 7600, 9100202261128700, 9500, 113503070, 75, 80127

296.52 €

1 5 giorni 59.418511053428150, 10100, 122002592541010150, 12600, 152505975, 80, 85145

305.18 €

1 5 giorni 62.418511556429500, 12100, 140502672431011850, 15100, 175505980, 90, 95145

350.78 €

1 5 giorni 60.4215125544211050, 13100, 151503002691213800, 16350, 189505985, 90, 95160

620.65 €

1 5 giorni 6823014060.54615100, 17550, 200003652631018850, 21900, 2500010095, 100, 105175

41.82 €

1 Disponibile 5 giorni 14.8371412930, 37, 488278337.5, 46, 602.410, 11, 1224

848.03 €

1 5 giorni 81290165715631400, 35500, 39400601280839300, 44400, 49250250115, 120, 125210

41.82 €

1 5 giorni 18.54116151270, 90, 11015336490, 110, 130412, 13, 1427

1,135.67 €

1 5 giorni 96.433018586.47152500, 57350, 624007862461065600, 71650, 78000250135, 140, 145236

41.82 €

1 5 giorni 18.54418151290, 100, 120162994110, 130, 160414, 15, 1629

1,256.02 €

1 5 giorni 96350195867165950, 77600, 837509432801282450, 97000, 104700250140, 150, 155246

1,299.78 €

1 5 giorni 96350200867175000, 81000, 8720010002731293750, 101200, 109000250150, 155, 160246

41.82 €

1 5 giorni 21462017.512110, 140, 160203365140, 170, 200415, 16, 1732

45.50 €

1 5 giorni 22.550211915200, 230, 260313846250, 290, 330516, 17, 1836

45.50 €

1 5 giorni 22.550241915240, 270, 300323366300, 340, 390519, 20, 2136

52.00 €

1 5 giorni 26523022.518350, 400, 440382617450, 500, 560524, 25, 2641.5

56.88 €

1 5 giorni 27.5723623.518590, 690, 700533035730, 860, 8901228, 30, 3152

62.62 €

1 5 giorni 3072382621700, 770, 780622956890, 970, 9801229, 30, 3155

67.72 €

1 5 giorni 28.5724024.519720, 730, 790613106900, 910, 9901230, 31, 3257

73.45 €

1 5 giorni 3080442620800, 1000, 10506331271000, 1250, 13501232, 35, 3663

73.45 €

1 5 giorni 3080482622900, 1050, 12006526071150, 1350, 15501236, 38, 4068

84.07 €

1 5 giorni 31.5905027.522.51350, 1500, 17008931491650, 1900, 21501238, 40, 4270

94.03 €

1 7 giorni 34.51005530.5231300, 1550, 18007824881600, 1950, 23001242, 45, 4875

97.40 €

1 5 giorni 34.51106230.5232400, 2650, 2800126330123000, 3300, 35001248, 50, 5286

107.90 €

1 5 giorni 34.51156830.523.51900, 2250, 285095245102350, 2850, 36001250, 55, 6086

122.20 €

1 5 giorni 37.81387532.5252650, 3300, 405012127773300, 4150, 51003055, 60, 65100

149.72 €

1 5 giorni 37.81458032.5253200, 3900, 460012625974000, 4900, 57503060, 65, 70100

166.08 €

1 5 giorni 45.81558540.5304850, 5800, 6800189325116050, 7250, 85003060, 65, 70114

182.55 €

1 5 giorni -1559039304800, 6050, 7300174274106000, 7550, 91503065, 70, 75114

211.25 €

1 5 giorni 52.51709547.2345350, 6750, 8150195275126700, 8450, 102003065, 70, 75127

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico