Calettatore 4161

Calettatore 4161

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Calettatore in due pezzi per elevate sollecitazioni di coppia. Facilità di assemblaggio grazie al fermo di montaggio. Buone proprietà di centraggio e concentricità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4161105X185
4161110X185
4161115X200
4161120X200
4161125X215
4161130X230
4161135X230
4161140X230
4161150X263
4161155X263
4161160X290
4161165X290
4161170X300
4161175X300
4161180X320
4161185X320
416118X44
4161190X320
4161195X340
4161200X340
416120X47
416124X50
416130X60
416136X72
416138X72
416140X80
416144X80
416150X90
416155X100
416160X110
416162X110
416168X115
416175X138
416180X141
416185X155
416190X155
416195X170
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva W
(mm)
Diam. esterno A
(Ø)
Diametro interno
(mm)
Lunghezza complessiva (Senza viti)
(mm)
Larghezza dell’anello
(mm)
Coppia trasmissibile a una data coppia di serraggio massima
(Nm)
Forza assiale trasmissibile
(kN)
Coppia di serraggio massima delle viti di fissaggio
(Nm)
Coppia massima trasmissibile
(Nm)
Diametro albero solido
(mm)
Diametro circonferenza passo
(mm)

366.82 €

1 5 giorni 56.5185105494313900, 16100, 18600348, 380, 43412115290, 17710, 2046080, 85, 90139

366.82 €

1 5 giorni 56.5185110494315500, 17800, 20000380, 410, 44012117050, 19580, 2200080, 85, 90139

386.00 €

1 5 giorni 62.5200115554817200, 19900, 22900405, 443, 48212118920, 21890, 2519085, 90, 95150

386.00 €

1 5 giorni 62.5200120554817300, 19900, 22900405, 443, 48212118920, 21890, 2519085, 90, 95150

412.43 €

1 5 giorni 60.52151255346.519200, 21700, 24400420, 450, 48012121120, 23870, 2684090, 95, 100157

598.55 €

1 5 giorni 65.5230130585125900, 29000, 36000540, 580, 65012128490, 31900, 3860095, 100, 110172

598.55 €

1 5 giorni 67230135585121450, 24300, 30500452, 486, 55519023595, 26730, 3350095, 100, 110172

598.55 €

1 5 giorni 67230140585125300, 28000, 35600500, 530, 61019027830, 30800, 39160100, 105, 115172

789.32 €

1 5 giorni 71263150625537000, 45300, 49700673, 754, 79519040700, 49830, 54670110, 120, 125190

789.32 €

1 5 giorni 71263155625533000, 36600, 40500600, 637, 67419036300, 40260, 44550110, 115, 120190

848.03 €

1 5 giorni 78290160686157300, 66700, 72500950, 1020, 107029063030, 73370, 79750120, 130, 135200

848.03 €

1 5 giorni 78290165686156500, 61500, 72500940, 980, 107029062150, 67650, 79750120, 125, 135200

940.55 €

1 5 giorni 78.530017068.56161000, 72300, 78400938, 1023, 108129067100, 79530, 86240130, 140, 145210

940.55 €

1 5 giorni 78.530017568.56161500, 67000, 72500900, 990, 103029067650, 73700, 79750130, 135, 140210

1,241.40 €

1 5 giorni 973201808777.586500, 101400, 1093001237, 1352, 140129095150, 111540, 120230140, 150, 155224

1,241.40 €

1 5 giorni 973201858777.596000, 104000, 1200001250, 1350, 1550290105600, 114400, 132000140, 145, 155224

41.82 €

1 5 giorni 194418151380, 11011, 141288, 12115, 1630

1,629.98 €

1 5 giorni 96320190867692000, 99000, 1135001250, 1300, 1400290101200, 108900, 124850150, 155, 165238

1,629.98 €

1 5 giorni 95.534019585.577103000, 119300, 1261001374, 1491, 1529290113300, 131230, 138710150, 160, 165238

1,629.98 €

1 5 giorni 95.534020085.577108000, 116000, 1240001450, 1500, 1550290118800, 127600, 136400150, 155, 160238

41.82 €

1 5 giorni 19.3-2015.313.5150, 18018, 2012165, 19817, 1832

45.50 €

1 5 giorni 2250241815160, 210, 28017, 20, 2512176, 231, 30819, 20, 2236

52.00 €

1 5 giorni 2460302017270, 320, 36023, 25, 2812297, 352, 39624, 25, 2644

56.88 €

1 5 giorni 27.372362218.5510, 710, 95037, 47, 5835561, 781, 104527, 30, 3352

56.88 €

1 5 giorni 27.372382218.5480, 650, 86036, 43, 5235528, 715, 94627, 30, 3354

73.45 €

1 5 giorni 29.380402420.5810, 880, 96048, 50, 5235891, 968, 105634, 35, 3761

73.45 €

1 5 giorni 29.380442420.5800, 890, 105052, 57, 6035880, 979, 115535, 36, 3761

84.07 €

1 5 giorni 31.3905026221500, 1700, 200079, 87, 94351650, 1870, 220038, 40, 4268

94.03 €

1 5 giorni 34.31005529251600, 2000, 240078, 88, 99351760, 2200, 264042, 45, 4872

97.40 €

1 5 giorni 34.3110602924.52200, 2500, 270092, 98, 105352420, 2750, 297048, 50, 5280

97.40 €

1 5 giorni 34.3110622924.52200, 2500, 270092, 98, 105352420, 2750, 297048, 50, 5280

107.90 €

1 5 giorni 34.3115682924.52400, 3000, 380094, 111, 128352640, 3300, 418050, 55, 6086

122.20 €

1 5 giorni 37.5138753126.33700, 4700, 5800135, 156, 177704070, 5170, 638055, 60, 65100

149.72 €

1 5 giorni 37.51418031264200, 5200, 6300141, 160, 180704620, 5720, 693060, 65, 70104

182.55 €

1 5 giorni 451558538345900, 7200, 8500186, 204, 227706490, 7920, 935065, 70, 75114

182.55 €

1 5 giorni 451559038335900, 7200, 8500182, 204, 227706490, 7920, 935065, 70, 75114

240.72 €

1 5 giorni 49.5170954337.57400, 8900, 10400213, 236, 260708140, 9790, 1144070, 75, 80124

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico