Design-plastica-sterzo WAVE con tipo stopper (744739)

Design-plastica-sterzo WAVE con tipo stopper 744739
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 744739

Marca: BLICKLE

Prezzo: 23.55

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Capacità di carico (max.): 100 kg

Altezza totale: 135 mm

Diametro rotella: 100 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

744739

Codice componente
744739
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità di carico (max.)
(kg)
Altezza totale
(mm)
Diametro rotella
(mm)

23.55 €

1 Disponibile 3 giorni 100135100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale (dettagli) Involucro in poliammide rinforzata. Ruote in gomma termoplastica Materiale Poliammide|Gomma Tipo prodotto Rotella orientabile
Caratteristiche della ruota girevole Apertura posteriore|Freno Tipo (varie) Volante (Automezzi) con blocco della retromarcia e stop-fix-break Larghezza pneumatico(mm) 32
Larghezza rotella(mm) 32

Si trova sulla pagina di Design-plastica-sterzo WAVE con tipo stopper, il codice articolo è il seguente: 744739.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 744739.

Tipologia prodotto

Codice componente
743103
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Capacità di carico (max.)
(kg)
Altezza totale
(mm)
Diametro rotella
(mm)

25.68 €

1 Disponibile 3 giorni 110160125

Supporto tecnico