ruota con pneumatico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10926

Codice componente
10926
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

29.05 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Carico/carico ammesso(kg) 150 Materiale (dettagli) Polipropilene Materiale Gomma solida
Tipo prodotto Pneumatico per ruote Tipo (varie) Pneumatico Larghezza pneumatico(mm) 85
Diametro rotella(mm) 260 Larghezza rotella(mm) 85

Si trova sulla pagina di ruota con pneumatico, il codice articolo è il seguente: 10926.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10926.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico