Ruota fissa in acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

574608

Codice componente
574608
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

29.05 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfere Distanza dei fori ø 57 mm Capacità di carico (max.)(kg) 110
Materiale Acciaio inox Tipo prodotto Rotella fissa Misura ø 57 mm
Altezza totale(mm) 158 Diametro rotella(mm) 125 Larghezza rotella(mm) 32

Si trova sulla pagina di Ruota fissa in acciaio, il codice articolo è il seguente: 574608.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 574608.

Supporto tecnico