6800ESD ESD Vertical Toggle Clamp

6800ESD ESD Vertical Toggle Clamp
  • Sconto volumi elevati
ESD vertical toggle clamp
· With protective cap and handle made of electrostatic conductive (dissipative) material.
· With open clamping arm and horizontal base.
· Galvanised and passivated. Rivets made of stainless steel, which, for sizes 2 and 3, run in hardened bushings. Bearing positions are greased.
· Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Safety clamping piece with finger protection, retainer for the clamping screw at the end of the clamping arm.
· Complete with tempered, galvanised clamping screw No. 6890ESD.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

562487

Codice componente
562487
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura vite morsetto F1
(kN)
F2
(kN)
Size

48.13 €

1 Disponibile 5 giorni [M8] M8x451,22,53

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di 6800ESD ESD Vertical Toggle Clamp, il codice articolo è il seguente: 562487.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 562487.

Tipologia prodotto

Codice componente
562483
562484
562486
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura vite morsetto F1
(kN)
F2
(kN)
Size

32.48 €

1 Disponibile 5 giorni [M4] M4x250,50,70

38.41 €

1 Disponibile 5 giorni [M5] M5x300,61,11

42.31 €

1 Disponibile 5 giorni [m6] M6x350,81,22

Supporto tecnico