Codice articolo del costruttore: 562489
Marca: AMF
Prezzo: 39.55 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Misura vite morsetto: [M5] M5x30
F1: 0,8 kN
F2: 1,1 kN
Size: 1
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
562489
Si trova sulla pagina di 6830ESD ESD Horizontal Toggle Clamp, il codice articolo è il seguente: 562489.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 562489.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura vite morsetto
F1(kN)
F2(kN)
Size
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
562488 |
562490 |
562491 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura vite morsetto | F1 (kN) | F2 (kN) | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.48 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | [M4] M4x25 | 0,25 | 0,4 | 0 | |
41.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [m6] M6x35 | 1,0 | 1,2 | 2 | |
48.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [M8] M8x45 | 1,8 | 2,5 | 3 |