Codice articolo del costruttore: 562493
Marca: AMF
Prezzo: 52.89 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Misura vite morsetto: M4x20
F1: 1,0 kN
F2: 1,0 kN
Size: 1
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
562493
Si trova sulla pagina di 6840ESD ESD Push-Pull Type Toggle Clamp, il codice articolo è il seguente: 562493.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 562493.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura vite morsetto
F1(kN)
F2(kN)
Size
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
562492 |
562494 |
562495 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura vite morsetto | F1 (kN) | F2 (kN) | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M4x20 | 0,8 | 0,8 | 0 | |
56.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [m6] M6x25 | 2,0 | 2,0 | 2 | |
61.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [M8] M8x35 | 2,5 | 2,5 | 3 |