BOSCH REXROTH Valvola regolatrice della portata proporzionale 2FRE 6 (R900934070)

BOSCH REXROTH Valvola regolatrice della portata proporzionale 2FRE 6 R900934070

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: R900934070

Marca: BOSCH REXROTH

Prezzo: 3,686.40

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Portata massima (l/min): 8

Intervallo di portata da A a B (l/min): Fino a 8

Peso tariffa doganale: 2.08 kg

Caratteristica del flusso: Lineare

Compensatore della pressione: Senza chiusura esterna del compensatore di pressione


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R900934070

Codice componente
R900934070
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata massima (l/min) Intervallo di portata da A a B (l/min) Peso tariffa doganale
(kg)
Caratteristica del flusso Compensatore della pressione Valvola di controllo

3,686.40 €

1 5 giorni 8Fino a 82.08LineareSenza chiusura esterna del compensatore di pressioneCon

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard) 210 Tipo valvola Valvola regolatrice della portata proporzionale Unità peso tariffa doganale kg
Misura nominale 6 Collegamento elettrico Senza prese per cavo, con connettore per componenti in conformità a DIN EN 175301-803-A Tipo 2FRE
Serie dispositivo 2X Numero articolo tariffa doganale 84812010 Peso tariffa doganale per 1
Paese di origine tariffa doganale DE Materiale guarnizione FKM

Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH Valvola regolatrice della portata proporzionale 2FRE 6, il codice articolo è il seguente: R900934070.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900934070.

Tipologia prodotto

Codice componente
R900933708
R900934891
R900936635
R900936636
R900937860
R900937864
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Portata massima (l/min) Intervallo di portata da A a B (l/min) Peso tariffa doganale
(kg)
Caratteristica del flusso Compensatore della pressione Valvola di controllo

3,625.77 €

1 5 giorni 3Fino a 32.08ProgressivoSenza chiusura esterna del compensatore di pressioneCon

3,686.40 €

1 5 giorni 2Fino a 22.08LineareSenza chiusura esterna del compensatore di pressioneCon

3,625.77 €

1 5 giorni 2Fino a 22.1LineareSenza chiusura esterna del compensatore di pressioneNessuno

3,625.77 €

1 5 giorni 16Fino a 162.08ProgressivoSenza chiusura esterna del compensatore di pressioneNessuno

3,625.77 €

1 5 giorni 10Fino a 102.11ProgressivoCon chiusura esterna del compensatore di pressione (soppressione del salto di avviamento)Nessuno

3,625.77 €

1 5 giorni 16Fino a 162.08ProgressivoCon chiusura esterna del compensatore di pressione (soppressione del salto di avviamento)Nessuno

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico