Codice articolo del costruttore: R900580383
Marca: BOSCH REXROTH
Prezzo: 5,015.17 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Portata massima (l/min): 30
Collegamento linea: Collegamento aspirazione, collegamento pressione: filettatura del tubo
Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard): 160
Peso tariffa doganale: 18.72 kg
Misura nominale: 30
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R900580383
Codice componente
|
---|
R900580383 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata massima (l/min) | Collegamento linea | Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard) | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Tipo regolatore | Dimensioni del disegno | Campo di pressione a corsa zero (sbarra) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,015.17 € | 1 | 5 giorni | 30 | Collegamento aspirazione, collegamento pressione: filettatura del tubo | 160 | 18.72 | 30 | Regolatore di pressione | 25 | fino a 160 |
Loading...
Albero di trasmissione | Albero di trasmissione cilindrico con uscita | Opzione regolatore | Vite di regolazione (standard) | Unità peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attuazione | Controllato tramite pilota | Tipo | PV7 | Tipo pompa | Pompa a palette |
Direzione di rotazione | In senso orario | Serie dispositivo | 1X | Design della flangia | Flangia a 4 fori (in conformità a VMDA 24560 parte 1 e ISO 3019/2) |
Numero articolo tariffa doganale | 84136061 | Peso tariffa doganale per | 1 | Paese di origine tariffa doganale | DE |
Design pompa | Regolabile | Materiale guarnizione | NBR |
Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH Pompa a palette variabile PV7..C / D / N / W, il codice articolo è il seguente: R900580383.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900580383.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Portata massima (l/min)
Collegamento linea
Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard)
Peso tariffa doganale(kg)
Misura nominale
Tipo regolatore
Dimensioni del disegno
Campo di pressione a corsa zero (sbarra)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R900509274 |
R900509506 |
R900519094 |
R900580384 |
R900593330 |
R900906584 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Portata massima (l/min) | Collegamento linea | Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard) | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Tipo regolatore | Dimensioni del disegno | Campo di pressione a corsa zero (sbarra) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,802.46 € | 1 | 5 giorni | 20 | Collegamento aspirazione, collegamento pressione: filettatura del tubo | 160 | 15.49 | 20 | Regolatore di pressione per la regolazione idraulica a distanza della pressione | 16 | fino a 160 | ||
5,133.00 € | 1 | 5 giorni | 30 | Collegamento aspirazione, collegamento pressione: filettatura del tubo | 160 | 18.68 | 30 | Regolatore di pressione per la regolazione idraulica a distanza della pressione | 25 | fino a 160 | ||
7,747.35 € | 1 | 5 giorni | 71 | Collegamento aspirazione, collegamento pressione: collegamento flangia SAE | 160 | 38.33 | 71 | Regolatore di pressione per la regolazione idraulica a distanza della pressione | 63 | fino a 160 | ||
6,488.03 € | 1 | 5 giorni | 45 | Collegamento aspirazione: collegamento flangia SAE, collegamento pressione: filettatura del tubo | 160 | 28.78 | 45 | Regolatore di pressione | 40 | fino a 160 | ||
6,605.86 € | 1 | 5 giorni | 45 | Collegamento aspirazione: collegamento flangia SAE, collegamento pressione: filettatura del tubo | 160 | 28.86 | 45 | Regolatore di pressione per la regolazione idraulica a distanza della pressione | 40 | fino a 160 | ||
3,186.32 € | 1 | 5 giorni | 20 | Collegamento aspirazione, collegamento pressione: filettatura del tubo | 100 | 12.04 | 20 | Regolatore di pressione per la regolazione idraulica a distanza della pressione | 10 | fino a 100 |