BOSCH REXROTH Valvola a farfalla MG (R900438885)

BOSCH REXROTH Valvola a farfalla MG R900438885

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: R900438885

Marca: BOSCH REXROTH

Prezzo: 353.48

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Portata massima (l/min): 30

Peso tariffa doganale: 0.34 kg

Misura nominale: 8

Attacco: G3/8

Paese di origine tariffa doganale: DE


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R900438885

Codice componente
R900438885
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata massima (l/min) Peso tariffa doganale
(kg)
Misura nominale Attacco Paese di origine tariffa doganale

353.48 €

1 5 giorni 300.348G3/8DE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard) 315 Tipo valvola Valvola a farfalla Unità peso tariffa doganale kg
Tipo MG Modello Collegamento filettato Serie dispositivo 1X
Numero articolo tariffa doganale 84812010 Peso tariffa doganale per 1 Materiale guarnizione FKM

Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH Valvola a farfalla MG, il codice articolo è il seguente: R900438885.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900438885.

Tipologia prodotto

Codice componente
R900413979
R900422145
R900422150
R900422153
R900437338
R900437653
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Portata massima (l/min) Peso tariffa doganale
(kg)
Misura nominale Attacco Paese di origine tariffa doganale

448.98 €

1 5 giorni 3003.46125G1 1/4RO

249.51 €

1 5 giorni 500.7210G1/2DE

347.98 €

1 5 giorni 2002.28120G1DE

888.63 €

1 5 giorni 4004.4230G1 1/2DE

316.68 €

1 5 giorni 150.2846G1/4DE

434.51 €

1 5 giorni 1251.2815G3/4DE

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico