Codice articolo del costruttore: R900951303
Marca: BOSCH REXROTH
Prezzo: 2,572.63 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Albero di trasmissione: Albero cilindrico con chiavetta parallela, DIN 6885
Peso tariffa doganale: 7.31 kg
Misura nominale: 11
Dimensioni del disegno: 3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R900951303
Codice componente
|
---|
R900951303 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Albero di trasmissione | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Dimensioni del disegno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,572.63 € | 1 | 5 giorni | Albero cilindrico con chiavetta parallela, DIN 6885 | 7.31 | 11 | 3 |
Loading...
Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard) | 350 | Unità peso tariffa doganale | kg | Pressione nominale (pN) (liquidi standard) | 315 |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento aspirazione e pressione | Collegamento aspirazione e pressione in conformità con SAE | Tipo | PGH | Tipo pompa | Pompa a ingranaggio interno |
Direzione di rotazione | In senso orario | Serie dispositivo | 2X | Design della flangia | Flangia di montaggio a 2 fori in conformità a ISO 3019-1 |
Numero articolo tariffa doganale | 84136031 | Peso tariffa doganale per | 1 | Paese di origine tariffa doganale | DE |
Materiale guarnizione | FKM |
Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH Pompa a ingranaggio interno PGH-2X, il codice articolo è il seguente: R900951303.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900951303.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Albero di trasmissione
Peso tariffa doganale(kg)
Misura nominale
Dimensioni del disegno
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R900951301 |
R900951302 |
R900951304 |
R900951305 |
R900961549 |
R900961551 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Albero di trasmissione | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Dimensioni del disegno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,280.52 € | 1 | 5 giorni | Albero cilindrico con chiavetta parallela, DIN 6885 | 6.19 | 6 | 2 | ||
2,413.11 € | 1 | 5 giorni | Albero cilindrico con chiavetta parallela, DIN 6885 | 6.43 | 8 | 2 | ||
2,761.68 € | 1 | 5 giorni | Albero cilindrico con chiavetta parallela, DIN 6885 | 7.68 | 13 | 3 | ||
2,982.60 € | 1 | 5 giorni | Albero cilindrico con chiavetta parallela, DIN 6885 | 7.96 | 16 | 3 | ||
2,280.52 € | 1 | 5 giorni | Albero scanalato SAE J744 con dentatura ad evolvente in conformità con ANSI B92.1a | 6.18 | 6 | 2 | ||
2,413.11 € | 1 | 5 giorni | Albero scanalato SAE J744 con dentatura ad evolvente in conformità con ANSI B92.1a | 6.42 | 8 | 2 |