BOSCH REXROTH Valvola di controllo a farfalla Z2FS 6 (R900438760)

BOSCH REXROTH Valvola di controllo a farfalla Z2FS 6 R900438760

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: R900438760

Marca: BOSCH REXROTH

Prezzo: 340.22

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Peso tariffa doganale: 0.98 kg

Strozzamento: Con valvola di controllo a farfalla, strozzatura in mandata o in scarico (la valvola può essere ruotata)

Caratteristica del flusso: Con regolazione di precisione

Valvola di controllo a farfalla: Lato B

Tipo di regolazione: Vite di regolazione con controdado e cappuccio protettivo


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R900438760

Codice componente
R900438760
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Strozzamento Caratteristica del flusso Valvola di controllo a farfalla Tipo di regolazione Materiale guarnizione

340.22 €

1 5 giorni 0.98Con valvola di controllo a farfalla, strozzatura in mandata o in scarico (la valvola può essere ruotata)Con regolazione di precisioneLato BVite di regolazione con controdado e cappuccio protettivoFKM

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Portata massima (l/min) 80 Tipo valvola Valvola di controllo a farfalla Unità peso tariffa doganale kg
Misura nominale 6 Pressione di esercizio massima (bar) 315 Tipo Z2FS
Modello Piastra a sandwich Attacco Nessuno Serie dispositivo 4X
Numero articolo tariffa doganale 84812010 Peso tariffa doganale per 1 Paese di origine tariffa doganale DE

Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH Valvola di controllo a farfalla Z2FS 6, il codice articolo è il seguente: R900438760.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900438760.

Tipologia prodotto

Codice componente
R900439389
R900440565
R900441810
R900455714
R900465879
R900476838
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Strozzamento Caratteristica del flusso Valvola di controllo a farfalla Tipo di regolazione Materiale guarnizione

340.22 €

1 5 giorni 0.989Con valvola di controllo a farfalla, strozzatura in mandata o in scarico (la valvola può essere ruotata)Design standardLato AVite di regolazione con controdado e cappuccio protettivoFKM

340.22 €

1 5 giorni 0.978Con valvola di controllo a farfalla, strozzatura in mandata o in scarico (la valvola può essere ruotata)Design standardLato BVite di regolazione con controdado e cappuccio protettivoFKM

688.37 €

1 5 giorni 1.175Con due valvole di controllo a farfalla, strozzatura in mandata o in scarico (la valvola può essere ruotata)Design standardLato A e BManopola girevole con scalaFKM

688.37 €

1 5 giorni 1.28Con due valvole di controllo a farfalla, strozzatura in mandata o in scarico (la valvola può essere ruotata)Design standardLato A e BManopola girevole bloccabile con scalaFKM

577.51 €

1 5 giorni 1.04Con valvola di controllo a farfalla, strozzatura in mandata o in scarico (la valvola può essere ruotata)Design standardLato BManopola girevole con scalaFKM

409.46 €

1 5 giorni 1.161Con due valvole di controllo a farfalla, strozzatura in mandata o in scarico (la valvola può essere ruotata)Design standardLato A e BMandrino con presa esagonale e scalaFKM

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico