Codice articolo del costruttore: R900941572
Marca: BOSCH REXROTH
Prezzo: 2,958.02 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Portata massima (l/min): 60
Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard): 175
Peso tariffa doganale: 14.8 kg
Misura nominale: 60
Dimensioni del disegno: 2
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R900941572
Codice componente
|
---|
R900941572 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata massima (l/min) | Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard) | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Dimensioni del disegno | Design della flangia | Paese di origine tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,958.02 € | 1 | 5 giorni | 60 | 175 | 14.8 | 60 | 2 | 101-2 (SAE-B) | ES |
Loading...
Collegamento linea | Collegamento aspirazione e pressione in conformità a SAE, filettatura di montaggio: UNC | Albero di trasmissione | Albero di trasmissione cilindrico (standard) | Posizione del collegamento della pressione sulla flangia | In fondo (180° all'ingresso) |
---|---|---|---|---|---|
Opzione regolatore | Nessuno | Unità peso tariffa doganale | kg | Tipo di attuazione | Nessuno |
Tipo regolatore | Nessuno | Campo di pressione a corsa zero (sbarra) | Nessuno | Tipo | PVV |
Tipo pompa | Pompa a palette | Direzione di rotazione | In senso orario | Serie dispositivo | 1X |
Numero articolo tariffa doganale | 84136061 | Peso tariffa doganale per | 1 | Design pompa | Dimensioni fisse |
Materiale guarnizione | NBR |
Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH Pompe a palette a cilindrata fissa PVV, il codice articolo è il seguente: R900941572.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900941572.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Portata massima (l/min)
Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard)
Peso tariffa doganale(kg)
Misura nominale
Dimensioni del disegno
Design della flangia
Paese di origine tariffa doganale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R900928947 |
R900928955 |
R900928961 |
R900942110 |
R900943716 |
R900954326 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Portata massima (l/min) | Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard) | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Dimensioni del disegno | Design della flangia | Paese di origine tariffa doganale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,683.11 € | 1 | 5 giorni | 45.9 | 140 | 12.06 | 46 | 1 | 101-2 (SAE-B) | ES | ||
2,958.02 € | 1 | 5 giorni | 55.2 | 175 | 14.28 | 55 | 2 | 101-2 (SAE-B) | IT | ||
3,876.17 € | 1 | 5 giorni | 121.6 | 175 | 22.441 | 122 | 4 | 127-2 (SAE-C) | ES | ||
5,088.82 € | 1 | 5 giorni | 183.4 | 175 | 34.701 | 183 | 5 | 127-2 (SAE-C) | ES | ||
5,088.82 € | 1 | 5 giorni | 153.5 | 175 | 36.74 | 154 | 5 | 127-2 (SAE-C) | IT | ||
5,088.82 € | 1 | 5 giorni | 138.6 | 175 | 34.161 | 139 | 5 | 127-2 (SAE-C) | IT |