BOSCH REXROTH Pompa a ingranaggio interno PGH-3X (R901147110)

BOSCH REXROTH Pompa a ingranaggio interno PGH-3X R901147110

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: R901147110

Marca: BOSCH REXROTH

Prezzo: 4,254.18

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Albero di trasmissione: Scanalature ad evolvente SAE

Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard): 350

Peso tariffa doganale: 14.14 kg

Misura nominale: 20

Pressione nominale (pN) (liquidi standard): 315


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R901147110

Codice componente
R901147110
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Albero di trasmissione Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard) Peso tariffa doganale
(kg)
Misura nominale Pressione nominale (pN) (liquidi standard) Collegamento aspirazione e pressione Dimensioni del disegno

4,254.18 €

1 5 giorni Scanalature ad evolvente SAE35014.1420315Collegamento pressione: intervallo di alta pressione di 6.000 psi4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità peso tariffa doganale kg Tipo PGH Tipo pompa Pompa a ingranaggio interno
Direzione di rotazione In senso orario Serie dispositivo 3X Design della flangia Flangia di montaggio a 2 fori in conformità a ISO 3019-1
Numero articolo tariffa doganale 84136031 Peso tariffa doganale per 1 Paese di origine tariffa doganale DE
Materiale guarnizione FKM

Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH Pompa a ingranaggio interno PGH-3X, il codice articolo è il seguente: R901147110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R901147110.

Tipologia prodotto

Codice componente
R901147101
R901147102
R901147104
R901147111
R901147115
R901147118
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Albero di trasmissione Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard) Peso tariffa doganale
(kg)
Misura nominale Pressione nominale (pN) (liquidi standard) Collegamento aspirazione e pressione Dimensioni del disegno

4,445.68 €

1 5 giorni Albero cilindrico con chiavetta parallela, ISO 3019-2 con albero di trasmissione35014.8425315Collegamento pressione: intervallo di alta pressione di 6.000 psi4

5,079.00 €

1 5 giorni Albero cilindrico con chiavetta parallela, ISO 3019-2 con albero di trasmissione35015.7432315Collegamento pressione: intervallo di alta pressione di 6.000 psi4

5,857.12 €

1 5 giorni Albero cilindrico con chiavetta parallela, ISO 3019-2 con albero di trasmissione31517.5650250Collegamento pressione: intervallo di alta pressione di 6.000 psi4

4,445.68 €

1 5 giorni Scanalature ad evolvente SAE35014.825315Collegamento pressione: intervallo di alta pressione di 6.000 psi4

7,339.83 €

1 5 giorni Albero cilindrico con chiavetta parallela, ISO 3019-2 con albero di trasmissione35041.5963315Collegamento pressione: intervallo di alta pressione di 6.000 psi5

11,459.00 €

1 5 giorni Albero cilindrico con chiavetta parallela, ISO 3019-2 con albero di trasmissione35044125315Collegamento pressione: intervallo di alta pressione di 6.000 psi5

Supporto tecnico