BOSCH REXROTH Valvola di controllo a farfalla Z2FS 16 (R900473688)

BOSCH REXROTH Valvola di controllo a farfalla Z2FS 16 R900473688

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: R900473688

Marca: BOSCH REXROTH

Prezzo: 1,073.78

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Tariffa doganale — peso: 4.38 kg

Strozzamento: Strozzatura di scarico sul lato A e B

Materiale guarnizione: FKM


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R900473688

Codice componente
R900473688
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tariffa doganale — peso
(kg)
Strozzamento Materiale guarnizione

1,073.78 €

1 5 giorni 4.38Strozzatura di scarico sul lato A e BFKM

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Portata massima (l/min) 250 Tipo valvola Valvola di controllo a farfalla Tariffa doganale — peso per 1
Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84812010 Misura nominale 16
Caratteristica del flusso Design standard Pressione di esercizio massima (bar) 350 Tipo Z2FS
Modello Piastra a sandwich Attacco Nessuno Serie dispositivo 3X
Tariffa doganale — Paese di origine DE Valvola di controllo a farfalla Lato A e B Tipo di regolazione Mandrino con presa esagonale

Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH Valvola di controllo a farfalla Z2FS 16, il codice articolo è il seguente: R900473688.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900473688.

Tipologia prodotto

Codice componente
R900457256
R900459203
R900470529
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tariffa doganale — peso
(kg)
Strozzamento Materiale guarnizione

976.17 €

1 5 giorni 4.46Strozzatura di scarico sul lato A e BNBR

976.17 €

1 5 giorni 4.42Strozzamento dell'alimentazione sul lato A e BNBR

1,073.78 €

1 5 giorni 4.41Strozzamento dell'alimentazione sul lato A e BFKM

Supporto tecnico