BOSCH REXROTH Pompa a ingranaggio interno PGP (R900932177)

BOSCH REXROTH Pompa a ingranaggio interno PGP R900932177

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: R900932177

Marca: BOSCH REXROTH

Prezzo: 2,081.69

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Albero di trasmissione: Albero cilindrico con chiavetta parallela, ISO 3019-2 con albero di trasmissione

Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard): 315

Peso tariffa doganale: 4.26 kg

Misura nominale: 16

Collegamento aspirazione e pressione: Raccordo flangiato quadrato in conformità a DIN 3901/3902, filettatura di montaggio metrica


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R900932177

Codice componente
R900932177
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Albero di trasmissione Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard) Peso tariffa doganale
(kg)
Misura nominale Collegamento aspirazione e pressione Dimensioni del disegno Serie dispositivo Design della flangia

2,081.69 €

1 5 giorni Albero cilindrico con chiavetta parallela, ISO 3019-2 con albero di trasmissione3154.2616Raccordo flangiato quadrato in conformità a DIN 3901/3902, filettatura di montaggio metrica22XFlangia di montaggio a 4 fori in conformità a ISO 3019-2 e VDMA 24560 Parte 1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità peso tariffa doganale kg Pressione nominale (pN) (liquidi standard) 250 Tipo PGP
Tipo pompa Pompa a ingranaggio interno Direzione di rotazione In senso orario Numero articolo tariffa doganale 84136031
Peso tariffa doganale per 1 Paese di origine tariffa doganale DE Materiale guarnizione FKM

Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH Pompa a ingranaggio interno PGP, il codice articolo è il seguente: R900932177.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900932177.

Tipologia prodotto

Codice componente
R900086824
R900932114
R900932129
R900932178
R900984018
R900984019
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Albero di trasmissione Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard) Peso tariffa doganale
(kg)
Misura nominale Collegamento aspirazione e pressione Dimensioni del disegno Serie dispositivo Design della flangia

3,159.35 €

1 5 giorni Albero cilindrico con chiavetta parallela, ISO 3019-2 con albero di trasmissione2805.1232Collegamento aspirazione e pressione in conformità con SAE33XFlangia di montaggio a 4 fori in conformità a ISO 3019-2 e VDMA 24560 Parte 1

1,978.54 €

1 5 giorni Albero cilindrico con chiavetta parallela, ISO 3019-2 con albero di trasmissione3153.9611Raccordo flangiato quadrato in conformità a DIN 3901/3902, filettatura di montaggio metrica22XFlangia di montaggio a 4 fori in conformità a ISO 3019-2 e VDMA 24560 Parte 1

1,873.03 €

1 5 giorni Albero cilindrico con chiavetta parallela, ISO 3019-2 con albero di trasmissione3153.646Raccordo flangiato quadrato in conformità a DIN 3901/3902, filettatura di montaggio metrica22XFlangia di montaggio a 4 fori in conformità a ISO 3019-2 e VDMA 24560 Parte 1

2,980.11 €

1 5 giorni Albero cilindrico con chiavetta parallela, ISO 3019-2 con albero di trasmissione3154.520Raccordo flangiato quadrato in conformità a DIN 3901/3902, filettatura di montaggio metrica33XFlangia di montaggio a 4 fori in conformità a ISO 3019-2 e VDMA 24560 Parte 1

1,902.48 €

1 5 giorni Albero scanalato SAE J744 con dentatura ad evolvente in conformità con ANSI B92.1a3154.246Raccordo flangiato quadrato in conformità a DIN 3901/3902, filettatura di montaggio metrica22XFlangia di montaggio a 2 fori in conformità a ISO 3019-1

1,951.58 €

1 5 giorni Albero scanalato SAE J744 con dentatura ad evolvente in conformità con ANSI B92.1a3154.368Raccordo flangiato quadrato in conformità a DIN 3901/3902, filettatura di montaggio metrica22XFlangia di montaggio a 2 fori in conformità a ISO 3019-1

Supporto tecnico