BOSCH REXROTH Valvola di regolazione del flusso a 2 vie 2FRM.K2 (R900905886)

BOSCH REXROTH Valvola di regolazione del flusso a 2 vie 2FRM.K2 R900905886

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: R900905886

Marca: BOSCH REXROTH

Prezzo: 411.40

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Portata massima (l/min): 6

Intervallo di portata da A a B (l/min): Fino a 6.0

Peso tariffa doganale: 0.2 kg

Misura nominale: 6

Pressione di esercizio massima (bar): 315


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R900905886

Codice componente
R900905886
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata massima (l/min) Intervallo di portata da A a B (l/min) Peso tariffa doganale
(kg)
Misura nominale Pressione di esercizio massima (bar)

411.40 €

1 5 giorni 6Fino a 6.00.26315

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Elemento di regolazione Bussole esagonali Tipo valvola Valvola di regolazione del flusso a 2 vie Unità peso tariffa doganale kg
Attuazione Meccanico Compensatore della pressione Senza limitazione della corsa del compensatore di pressione Tipo 2FRM
Serie dispositivo 1X Valvola di controllo Con Numero articolo tariffa doganale 84812010
Peso tariffa doganale per 1 Paese di origine tariffa doganale DE Materiale guarnizione FKM

Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH Valvola di regolazione del flusso a 2 vie 2FRM.K2, il codice articolo è il seguente: R900905886.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900905886.

Tipologia prodotto

Codice componente
R900572182
R900985448
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Portata massima (l/min) Intervallo di portata da A a B (l/min) Peso tariffa doganale
(kg)
Misura nominale Pressione di esercizio massima (bar)

411.40 €

1 5 giorni 32Fino a 32.00.2016315

618.25 €

1 5 giorni 60Fino a 60.00.5810210

Supporto tecnico