Codice articolo del costruttore: R900031424
Marca: BOSCH REXROTH
Prezzo: 37,330.15 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Albero di trasmissione: Albero cilindrico con chiavetta
Coppia Nm/bar: 33.3
Peso tariffa doganale: 217.001 kg
Misura nominale: 2100
Dimensioni del disegno: H
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R900031424
Codice componente
|
---|
R900031424 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Albero di trasmissione | Coppia Nm/bar | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Dimensioni del disegno | Cilindrata cm³ | Paese di origine tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,330.15 € | 1 | 5 giorni | Albero cilindrico con chiavetta | 33.3 | 217.001 | 2100 | H | 2091.2 | IT |
Loading...
Misurazione della velocità | senza misurazione della velocità | Pressione nominale pN (liquido standard) | 210 | Versione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso tariffa doganale | kg | Tipo motore | Motore idraulico a pistoni radiali | Centralina | Standard |
Tipo | MRE | Design della flangia | senza flangia di collegamento | Peso tariffa doganale Pro | 1 |
Pressione di esercizio max. pmax (liquido standard) | 250 | Numero articolo tariffa doganale | 84122981 | Materiale guarnizione | NBR |
Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH Motore idraulico a pistoni radiali MRE, il codice articolo è il seguente: R900031424.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900031424.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Albero di trasmissione
Coppia Nm/bar
Peso tariffa doganale(kg)
Misura nominale
Dimensioni del disegno
Cilindrata cm³
Paese di origine tariffa doganale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R900058550 |
R900085472 |
R900211741 |
R901002911 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Albero di trasmissione | Coppia Nm/bar | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Dimensioni del disegno | Cilindrata cm³ | Paese di origine tariffa doganale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,062.14 € | 1 | 5 giorni | Albero del cambio DIN 5480 | 12.81 | 98 | 800 | F | 804.2 | DE | ||
28,784.38 € | 1 | 5 giorni | Albero cilindrico con chiavetta | 21.81 | 143.001 | 1400 | G | 1369.5 | IT | ||
24,062.14 € | 1 | 5 giorni | Albero cilindrico con chiavetta | 12.81 | 98 | 800 | F | 804.2 | IT | ||
30,721.25 € | 1 | 5 giorni | Albero scanalato DIN ISO 14 | 21.81 | 140 | 1400 | G | 1369.5 | IT |