BOSCH REXROTH Valvola di controllo a farfalla Z2FS 22 (R900468786)

BOSCH REXROTH Valvola di controllo a farfalla Z2FS 22 R900468786

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: R900468786

Marca: BOSCH REXROTH

Prezzo: 1,489.60

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Peso tariffa doganale: 6.84 kg

Strozzamento: Strozzatura di scarico sul lato A e B

Materiale guarnizione: FKM


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R900468786

Codice componente
R900468786
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Strozzamento Materiale guarnizione

1,489.60 €

1 5 giorni 6.84Strozzatura di scarico sul lato A e BFKM

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Portata massima (l/min) 360 Tipo valvola Valvola di controllo a farfalla Unità peso tariffa doganale kg
Misura nominale 22 Caratteristica del flusso Design standard Pressione di esercizio massima (bar) 350
Tipo Z2FS Modello Piastra a sandwich Attacco Nessuno
Serie dispositivo 3X Numero articolo tariffa doganale 84812010 Peso tariffa doganale per 1
Valvola di controllo a farfalla Lato A e B Paese di origine tariffa doganale DE Tipo di regolazione Mandrino con presa esagonale

Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH Valvola di controllo a farfalla Z2FS 22, il codice articolo è il seguente: R900468786.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900468786.

Tipologia prodotto

Codice componente
R900443176
R900456783
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Strozzamento Materiale guarnizione

1,354.18 €

1 5 giorni 6.841Strozzatura di scarico sul lato A e BNBR

1,354.18 €

1 5 giorni 6.76Strozzamento dell'alimentazione sul lato A e BNBR

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico