BOSCH REXROTH Valvola di controllo a farfalla MK (R900423340)

BOSCH REXROTH Valvola di controllo a farfalla MK R900423340

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: R900423340

Marca: BOSCH REXROTH

Prezzo: 353.48

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Portata massima (l/min): 15

Peso tariffa doganale: 0.291 kg

Misura nominale: 6

Attacco: G1/4

Paese di origine tariffa doganale: DE


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R900423340

Codice componente
R900423340
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata massima (l/min) Peso tariffa doganale
(kg)
Misura nominale Attacco Paese di origine tariffa doganale Tipo di regolazione

353.48 €

1 5 giorni 150.2916G1/4DEMandrino con presa esagonale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo valvola Valvola di controllo a farfalla Strozzamento Da A a B Unità peso tariffa doganale kg
Caratteristica del flusso Design standard Pressione di esercizio massima (bar) 315 Tipo MK
Modello Collegamento filettato Serie dispositivo 1X Numero articolo tariffa doganale 84812010
Peso tariffa doganale per 1 Valvola di controllo a farfalla Da A a B Materiale guarnizione FKM

Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH Valvola di controllo a farfalla MK, il codice articolo è il seguente: R900423340.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900423340.

Tipologia prodotto

Codice componente
R900423326
R900423328
R900423330
R900423333
R900423343
R900424579
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Portata massima (l/min) Peso tariffa doganale
(kg)
Misura nominale Attacco Paese di origine tariffa doganale Tipo di regolazione

513.05 €

1 5 giorni 1251.2415G3/4DEManopola girevole con scala

626.02 €

1 5 giorni 2002.220G1DEManopola girevole con scala

844.46 €

1 5 giorni 3003.3425G1 1/4DEManopola girevole con scala

959.85 €

1 5 giorni 4004.1830G1 1/2ROManopola girevole con scala

378.05 €

1 5 giorni 300.368G3/8DEManopola girevole con scala

417.32 €

1 5 giorni 500.710G1/2DEManopola girevole con scala

Supporto tecnico