Codice articolo del costruttore: R900345609
Marca: BOSCH REXROTH
Prezzo: 2,062.02 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Rated Pressure: 70 MPa
Peso tariffa doganale: 1.98 kg
Misura nominale: 0.63
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R900345609
Collegamento linea | Filettatura del tubo in conformità a ISO 228/1 | Albero di trasmissione | Estremità albero cilindrico | Unità peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | PR4 serie 1X | Tipo pompa | Pompa rotativa a pistoncini radiali | Direzione di rotazione | In senso antiorario e orario |
Serie dispositivo | 1X | Numero articolo tariffa doganale | 84135061 | Numero di collegamenti della pressione | 1 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Paese di origine tariffa doganale | DE | Materiale guarnizione | NBR |
Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH Pompa rotativa a pistoncini radiali PR4-1X, il codice articolo è il seguente: R900345609.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900345609.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Peso tariffa doganale(kg)
Misura nominale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R900331074 |
R900485830 |
R900490630 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Rated Pressure (MPa) | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,270.71 € | 1 | 5 giorni | 25 | 1.96 | 1.60 | ||
2,062.02 € | 1 | 5 giorni | 70 | 1.98 | 0.40 | ||
2,150.40 € | 1 | 5 giorni | 45 | 1.98 | 1.00 |