Valvola di regolazione del flusso a 2 vie 2FRM 6 BOSCH REXROTH (R900205523)

Valvola di regolazione del flusso a 2 vie 2FRM 6 BOSCH REXROTH R900205523

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: R900205523

Marca: BOSCH REXROTH

Prezzo: 758.38

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Portata massima (l/min): 25

Intervallo di portata da A a B (l/min): Fino a 25,0

Elemento di regolazione: Manopola girevole con scala

Peso tariffa doganale: 0.98 kg

Compensatore della pressione: Senza chiusura del compensatore di pressione


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R900205523

Codice componente
R900205523
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata massima (l/min) Intervallo di portata da A a B (l/min) Elemento di regolazione Peso tariffa doganale
(kg)
Compensatore della pressione Valvola di controllo

758.38 €

1 5 giorni 25Fino a 25,0Manopola girevole con scala0.98Senza chiusura del compensatore di pressioneNessuno

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo valvola Valvola di regolazione del flusso a 2 vie Unità peso tariffa doganale kg Misura nominale 6
Pressione di esercizio massima (bar) 315 Attuazione Meccanico Tipo 2FRM
Serie dispositivo 3X Numero articolo tariffa doganale 84812010 Peso tariffa doganale per 1
Paese di origine tariffa doganale DE Materiale guarnizione FKM

Si trova sulla pagina di Valvola di regolazione del flusso a 2 vie 2FRM 6 BOSCH REXROTH, il codice articolo è il seguente: R900205523.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900205523.

Tipologia prodotto

Codice componente
R900205506
R900205507
R900205508
R900205524
R900205525
R900205526
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Portata massima (l/min) Intervallo di portata da A a B (l/min) Elemento di regolazione Peso tariffa doganale
(kg)
Compensatore della pressione Valvola di controllo

758.38 €

1 5 giorni 1.5Fino a 1,5Manopola girevole bloccabile con scala1.02Senza chiusura del compensatore di pressioneNessuno

792.95 €

1 5 giorni 1.5Fino a 1,5Manopola girevole bloccabile con scala1.02Senza chiusura del compensatore di pressioneCon

758.38 €

1 5 giorni 10Fino a 10,0Manopola girevole bloccabile con scala1Senza chiusura del compensatore di pressioneNessuno

792.95 €

1 5 giorni 25Fino a 25,0Manopola girevole con scala0.96Senza chiusura del compensatore di pressioneCon

758.38 €

1 5 giorni 32Fino a 32.0Manopola girevole con scala0.96Senza chiusura del compensatore di pressioneNessuno

792.95 €

1 5 giorni 32Fino a 32.0Manopola girevole con scala0.98Senza chiusura del compensatore di pressioneCon

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico