BOSCH REXROTH Pompa a ingranaggio interno PGF (R900932085)

BOSCH REXROTH Pompa a ingranaggio interno PGF R900932085

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: R900932085

Marca: BOSCH REXROTH

Prezzo: 1,831.26

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Albero di trasmissione: Albero scanalato SAE J744 con dentatura ad evolvente in conformità con ANSI B92.1a

Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard): 250

Peso tariffa doganale: 4.82 kg

Misura nominale: 16

Pressione nominale (pN) (liquidi standard): 210


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R900932085

Codice componente
R900932085
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Albero di trasmissione Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard) Peso tariffa doganale
(kg)
Misura nominale Pressione nominale (pN) (liquidi standard) Collegamento aspirazione e pressione Dimensioni del disegno Serie dispositivo Design della flangia

1,831.26 €

1 5 giorni Albero scanalato SAE J744 con dentatura ad evolvente in conformità con ANSI B92.1a2504.8216210Raccordo flangiato quadrato in conformità a DIN 3901/3902, filettatura di montaggio metrica22XFlangia di montaggio a 2 fori in conformità a ISO 3019-1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità peso tariffa doganale kg Tipo PGF Tipo pompa Pompa a ingranaggio interno
Direzione di rotazione In senso orario Numero articolo tariffa doganale 84136031 Peso tariffa doganale per 1
Paese di origine tariffa doganale DE Materiale guarnizione FKM

Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH Pompa a ingranaggio interno PGF, il codice articolo è il seguente: R900932085.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900932085.

Tipologia prodotto

Codice componente
R900032712
R900054053
R900063299
R900932088
R900932111
R900932112
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Albero di trasmissione Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard) Peso tariffa doganale
(kg)
Misura nominale Pressione nominale (pN) (liquidi standard) Collegamento aspirazione e pressione Dimensioni del disegno Serie dispositivo Design della flangia

2,258.71 €

1 5 giorni Albero cilindrico con chiavetta parallela, ISO 3019-22502.4413210Raccordo flangiato quadrato in conformità a DIN 3901/3902, filettatura di montaggio metrica22XFlangia di montaggio a 2 fori in conformità a ISO 3019-1

2,272.91 €

1 5 giorni Albero scanalato SAE J744 con dentatura ad evolvente in conformità con ANSI B92.1a2105.222180Raccordo flangiato quadrato in conformità a DIN 3901/3902, filettatura di montaggio metrica22XFlangia di montaggio a 2 fori in conformità a ISO 3019-1

2,312.40 €

1 5 giorni Albero cilindrico con chiavetta parallela, ISO 3019-2 con albero di trasmissione2504.3820210Collegamento aspirazione e pressione in conformità con SAE33XFlangia di montaggio a 4 fori in conformità a ISO 3019-2 e VDMA 24560 Parte 1

2,383.58 €

1 5 giorni Albero cilindrico con chiavetta parallela, ISO 3019-2 con albero di trasmissione2504.8225210Collegamento aspirazione e pressione in conformità con SAE33XFlangia di montaggio a 4 fori in conformità a ISO 3019-2 e VDMA 24560 Parte 1

2,557.92 €

1 5 giorni Albero cilindrico con chiavetta parallela, ISO 3019-2 con albero di trasmissione2105.52540180Collegamento aspirazione e pressione in conformità con SAE33XFlangia di montaggio a 4 fori in conformità a ISO 3019-2 e VDMA 24560 Parte 1

2,440.09 €

1 5 giorni Albero cilindrico con chiavetta parallela, ISO 3019-2 con albero di trasmissione2505.0632210Collegamento aspirazione e pressione in conformità con SAE33XFlangia di montaggio a 4 fori in conformità a ISO 3019-2 e VDMA 24560 Parte 1

Supporto tecnico