Codice articolo del costruttore: R900910906
Marca: BOSCH REXROTH
Prezzo: 425.66 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Portata massima (l/min): 6
Tariffa doganale — peso: 1.34 kg
Intervallo di portata da A a B (l/min): Fino a 6.0
Peso tariffa doganale: - kg
Tariffa doganale — peso per: 1
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R900910906
Codice componente
|
---|
R900910906 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata massima (l/min) | Tariffa doganale — peso (kg) | Intervallo di portata da A a B (l/min) | Peso tariffa doganale (kg) | Tariffa doganale — peso per | Unità peso tariffa doganale | Tariffa doganale — unità di peso | Tariffa doganale — codice articolo | Numero articolo tariffa doganale | Tariffa doganale — Paese di origine | Peso tariffa doganale per | Paese di origine tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425.66 € | 1 | 5 giorni | 6 | 1.34 | Fino a 6.0 | - | 1 | - | kg | 84812010 | - | DE | - | - |
Loading...
Elemento di regolazione | Bussole esagonali | Tipo valvola | Valvola di regolazione del flusso a 2 vie | Misura nominale | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio massima (bar) | 315 | Attuazione | Meccanico | Compensatore della pressione | Senza chiusura del compensatore di pressione |
Tipo | Z2FRM | Serie dispositivo | 2X | Valvola di controllo | Con |
Materiale guarnizione | FKM |
Si trova sulla pagina di Valvola di regolazione del flusso a 2 vie Z2FRM BOSCH REXROTH, il codice articolo è il seguente: R900910906.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900910906.
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Unità peso tariffa doganale
Numero articolo tariffa doganale
Peso tariffa doganale per
Paese di origine tariffa doganale
Portata massima (l/min)
Tariffa doganale — peso(kg)
Intervallo di portata da A a B (l/min)
Tariffa doganale — peso per
Tariffa doganale — unità di peso
Tariffa doganale — codice articolo
Tariffa doganale — Paese di origine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R900549688 |
R900549689 |
R900908807 |
R900910904 |
R900910905 |
R900910912 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Portata massima (l/min) | Tariffa doganale — peso (kg) | Intervallo di portata da A a B (l/min) | Peso tariffa doganale (kg) | Tariffa doganale — peso per | Unità peso tariffa doganale | Tariffa doganale — unità di peso | Tariffa doganale — codice articolo | Numero articolo tariffa doganale | Tariffa doganale — Paese di origine | Peso tariffa doganale per | Paese di origine tariffa doganale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425.66 € | 1 | 5 giorni | 32 | - | Fino a 32.0 | 1.34 | - | kg | - | - | 84812010 | - | 1 | DE | ||
425.66 € | 1 | 5 giorni | 32 | 1.38 | Fino a 32.0 | - | 1 | - | kg | 84812010 | - | DE | - | - | ||
425.66 € | 1 | 5 giorni | 32 | 1.28 | Fino a 32.0 | - | 1 | - | kg | 84812010 | - | DE | - | - | ||
630.75 € | 1 | 5 giorni | 6 | 1.48 | Fino a 6.0 | - | 1 | - | kg | 84812010 | - | DE | - | - | ||
425.65 € | 1 | 5 giorni | 6 | 1.336 | Fino a 6.0 | - | 1 | - | kg | 84812010 | - | DE | - | - | ||
425.66 € | 1 | 5 giorni | 6 | 1.28 | Fino a 6.0 | - | 1 | - | kg | 84812010 | - | DE | - | - |