Codice articolo del costruttore: R900563233
Marca: BOSCH REXROTH
Prezzo: 2,550.51 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Portata massima (l/min): 10
Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard): 100
Peso tariffa doganale: 5.26 kg
Misura nominale: 10
Dimensioni del disegno: 06
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R900563233
Codice componente
|
---|
R900563233 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata massima (l/min) | Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard) | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Dimensioni del disegno | Campo di pressione a corsa zero (sbarra) | Serie dispositivo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,550.51 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 5.26 | 10 | 06 | 50 – 100 | 1X |
Loading...
Collegamento linea | Attacco di aspirazione e pressione con filettatura del tubo in conformità a DIN EN ISO 228-1 | Albero di trasmissione | Albero cilindrico con chiavetta parallela | Opzione regolatore | Vite di regolazione (standard) |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso tariffa doganale | kg | Tipo di attuazione | Azionato diretto | Tipo regolatore | Regolatore di pressione |
Tipo | PV7 | Tipo pompa | Pompa a palette | Direzione di rotazione | In senso orario |
Design della flangia | Flangia a 4 fori (in conformità a VMDA 24560 parte 1 e ISO 3019/2) | Numero articolo tariffa doganale | 84136061 | Peso tariffa doganale per | 1 |
Paese di origine tariffa doganale | DE | Design pompa | Regolabile | Materiale guarnizione | NBR |
Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH Pompa a palette variabile PV7..A, il codice articolo è il seguente: R900563233.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900563233.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Portata massima (l/min)
Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard)
Peso tariffa doganale(kg)
Misura nominale
Dimensioni del disegno
Campo di pressione a corsa zero (sbarra)
Serie dispositivo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R900561857 |
R900919235 |
R900919237 |
R900950952 |
R900950953 |
R900950954 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Portata massima (l/min) | Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard) | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Dimensioni del disegno | Campo di pressione a corsa zero (sbarra) | Serie dispositivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,550.51 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 5.12 | 10 | 06 | 25 – 50 | 1X | ||
2,688.03 € | 1 | 5 giorni | 14 | 70 | 5.15 | 14 | 06 | 15 – 40 | 1X | ||
2,688.03 € | 1 | 5 giorni | 14 | 70 | 5.15 | 14 | 06 | 40 – 70 | 1X | ||
2,940.85 € | 1 | 5 giorni | 20 | 100 | 11.36 | 20 | 20 | 25 – 50 | 2X | ||
2,940.85 € | 1 | 5 giorni | 20 | 100 | 11.4 | 20 | 20 | 50 – 100 | 2X | ||
3,105.35 € | 1 | 5 giorni | 25 | 100 | 11.34 | 25 | 20 | 25 – 50 | 2X |