Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
800R901022922 |
R901022831 |
R901023091 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione di esercizio massima bar | Digita il codice | Peso tariffa doganale (kg) | Barra dello stadio di pressione | Uscite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,255.71 € | 1 | 5 giorni | 400 | HEDE10A1-2X/250/K41G24/1/V | 0.272 | 250 | Un’uscita di commutazione e un’uscita analogica | ||
837.12 € | 1 | 5 giorni | 300 | HEDE10A1-2X/100/K41G24/1/V | 0.271 | 100 | Un’uscita di commutazione e un’uscita analogica | ||
1,255.71 € | 1 | 5 giorni | 400 | HEDE10A1-2X/250/K41G24/2/V | 0.278 | 250 | Due uscite di commutazione |
Loading...
Materiale guarnizione | Gomma fluorurata | Unità di peso tariffa doganale | kg | Tensione V/Hz | Tensione DC 24 V |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento elettrico | M12, 4 pin di serie | Tipo | HEDE | Con indicatore | Display LED |
Attacco | Installazione tubazioni | Serie dispositivo | 2X | Peso tariffa doganale Pro | 1 |
Numero articolo tariffa doganale | 90262020 | Tariffa doganale Paese di origine | DE | Tipo di regolazione | Tasti di programmazione |
Configura
Proprietà di base
Pressione di esercizio massima bar
Digita il codice
Peso tariffa doganale(kg)
Barra dello stadio di pressione
Uscite
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali