Pompa rotativa a pistoncini radiali BOSCH REXROTH PR4-3X (R901088429)

Pompa rotativa a pistoncini radiali BOSCH REXROTH PR4-3X R901088429

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: R901088429

Marca: BOSCH REXROTH

Prezzo: 2,938.40

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Rated Pressure: 70 MPa

Peso tariffa doganale: 9.25 kg

Misura nominale: 2.00


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R901088429

Codice componente
R901088429
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Rated Pressure
(MPa)
Peso tariffa doganale
(kg)
Misura nominale

2,938.40 €

1 5 giorni 709.252.00

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Collegamento linea Filettatura del tubo in conformità a ISO 228/1 Albero di trasmissione Estremità albero cilindrico Unità peso tariffa doganale kg
Tipo PR4 serie 3X Tipo pompa Pompa rotativa a pistoncini radiali Direzione di rotazione In senso orario
Serie dispositivo 3X Numero articolo tariffa doganale 84135061 Numero di collegamenti della pressione 1
Peso tariffa doganale per 1 Paese di origine tariffa doganale DE Materiale guarnizione NBR

Si trova sulla pagina di Pompa rotativa a pistoncini radiali BOSCH REXROTH PR4-3X, il codice articolo è il seguente: R901088429.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R901088429.

Tipologia prodotto

Codice componente
R901088545
R901088564
R901088612
R901088624
R901088695
R901088867
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Rated Pressure
(MPa)
Peso tariffa doganale
(kg)
Misura nominale

3,255.09 €

1 5 giorni 708.862.50

2,624.18 €

1 5 giorni 708.843.15

4,546.31 €

1 5 giorni 7010.923.15

4,546.31 €

1 5 giorni 7010.864.00

2,975.23 €

1 5 giorni 508.825

3,255.09 €

1 5 giorni 508.826.30

Supporto tecnico