Pressostato a pistone BOSCH REXROTH HED 8-2X (R901095375)

Pressostato a pistone BOSCH REXROTH HED 8-2X R901095375

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: R901095375

Marca: BOSCH REXROTH

Prezzo: 462.72

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Pressione di esercizio massima bar: 350

Digita il codice: HED 8 OH-2X/100K14S

Peso tariffa doganale: 0.575 kg

Barra dello stadio di pressione: 100

Collegamento elettrico: Senza presa cavo, spina apparecchio DIN EN 175301-803


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R901095375

Codice componente
R901095375
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione di esercizio massima bar Digita il codice Peso tariffa doganale
(kg)
Barra dello stadio di pressione Collegamento elettrico Attacco Tipo di regolazione

462.72 €

1 5 giorni 350HED 8 OH-2X/100K14S0.575100Senza presa cavo, spina apparecchio DIN EN 175301-803Raccordo flangiato (ISO 16873) 1)Unitó Mandrino con cava esagonale, senza scala, con cappuccio di protezione, piombabile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale guarnizione Gomma nitrilica Unità di peso tariffa doganale kg Tensione V/Hz Tensione DC 24 V
Tipo HED 8 Con indicatore senza Uscite Un’uscita di commutazione
Serie dispositivo 2X Peso tariffa doganale Pro 1 Numero articolo tariffa doganale 90262080
Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Pressostato a pistone BOSCH REXROTH HED 8-2X, il codice articolo è il seguente: R901095375.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R901095375.

Tipologia prodotto

Codice componente
R901091138
R901094159
R901095551
R901099808
R901099811
R901101640
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Pressione di esercizio massima bar Digita il codice Peso tariffa doganale
(kg)
Barra dello stadio di pressione Collegamento elettrico Attacco Tipo di regolazione

486.86 €

1 5 giorni 400HED 8 OP-2X/350K14AS0.78350Senza presa cavo, spina apparecchio DIN EN 175301-803Montaggio su piastraUnitó Mandrino con scala, con cappuccio di protezione

449.78 €

1 5 giorni 350HED 8 OA-2X/100K14KW0.85100Senza presa cavo, spina apparecchio DIN EN 175301-803Installazione tubazioniManopola girevole con scala

562.71 €

1 5 giorni 350HED 8 OA-2X/100K14KS0.848100Senza presa cavo, spina apparecchio DIN EN 175301-803Installazione tubazioniManopola girevole bloccabile con scala

434.20 €

1 5 giorni 350HED 8 OH-2X/200K140.555200Senza presa cavo, spina apparecchio DIN EN 175301-803Raccordo flangiato (ISO 16873) 1)Unitó Mandrino con cava esagonale, senza scala, senza cappuccio di protezione

618.34 €

1 5 giorni 350HED 8 OH-2X/200K14KS0.677200Senza presa cavo, spina apparecchio DIN EN 175301-803Raccordo flangiato (ISO 16873) 1)Manopola girevole bloccabile con scala

434.20 €

1 5 giorni 400HED 8 OH-2X/350K140.556350Senza presa cavo, spina apparecchio DIN EN 175301-803Raccordo flangiato (ISO 16873) 1)Unitó Mandrino con cava esagonale, senza scala, senza cappuccio di protezione

Supporto tecnico